ツール用品技術窓口

プロトラクタ快段目盛 No.30(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
16,300
税込単価
17,930
通常出荷日:11日目

新設計&副尺型目盛で読みやすさを向上しています。【特長】・目盛数値を隠さない、内側計測竿です・竿部、読...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲
    0~180°
  • 最小表示 (°)
    1
  • 竿タイプ
    1本竿
  • 直径 (mm)
    120
  • 竿全長 (mm)
    240
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    アナログ
  • 厚さ (mm)
    1.5
  • 材質
    ステンレス
  • 表面仕上 (シルバー/ステンレス)
    シルバー
  • 本体厚  (mm)
    1.5
  • 器差
    ±20´
  • セット内容
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 直尺最大測定長 (cm)
    10

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

PRT-30KD-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRT-30KD-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
プロトラクター(分度器)
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
1
竿タイプ
1本竿
直径(mm)
120
竿全長(mm)
240
表示(デジタル/アナログ)
アナログ
厚さ(mm)
1.5
材質
ステンレス
表面仕上(シルバー/ステンレス)
シルバー
本体厚 (mm)
1.5
器差
±20´
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
直尺最大測定長(cm)
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRT-30KD-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,300
( 17,930 )
11日目

詳細情報

基本情報

新設計&副尺型目盛で読みやすさを向上しています。
【特長】
・目盛数値を隠さない、内側計測竿です
・竿部、読み間違いにくい階段状目盛です
・安心の日本製です
・シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです
【用途】
・角度の測定に

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ快段目盛 No.30(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番PRT-30KD-KOUSEIのページです。 型番PRT-30KD-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
プロトラクタ快段目盛 No.30(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトラクタ快段目盛 No.30(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ快段目盛 No.19(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.30(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.192-S2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ快段目盛 No.30
プロトラクタ No.193(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格16,30014,68821,18214,830 -3,60015,860 -
通常出荷日11日目11日目10日目11日目在庫品1日目10日目
校正証明書
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°0~180°0~180°0~180°0~180°0~360°
最小表示(°)11111-
竿タイプ1本竿1本竿1本竿竿無し1本竿竿無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト