ツール用品技術窓口

デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子) 本体+校正文書

通常単価(税別)
30,946
税込単価
34,041
通常出荷日:11日目

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。【特長】...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    デジタル
  • 測定範囲 (mm)
    -13-+16
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定子可動範囲 (mm)
    22
  • 測定子
    ナイロン 先端 1/8インチ球
  • ベース形状
    フラット(樹脂)
  • アーム
    ストレート
  • JANコード
    4975846041189
  • セット内容
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • ベースの長さ ℓ (mm)
    22
  • 全長 L (mm)
    130
  • 質量 (g)
    145
  • 電源
    CR2032
  • 材質
    ステンレス

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

GDG-P-S2-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDG-P-S2-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
-13-+16
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
測定データ出力端子 有無
測定子可動範囲(mm)
22
測定子
ナイロン 先端 1/8インチ球
ベース形状
フラット(樹脂)
アーム
ストレート
JANコード
4975846041189
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
ベースの長さ ℓ(mm)
22
全長 L(mm)
130
質量(g)
145
電源
CR2032
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDG-P-S2-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,946
( 34,041 )
11日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体+校正証明、検査成績書、トレーサビリティ体系図のセット商品です。【特長】・樹脂製ベース&ナイロン測定子で、傷つきやすい測定物にも安心して使用できます・別売のBluetoothBoxに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です・ホールド機能付・オートオフ機能付(約20分)【用途】・段差の測定【電源】・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子) 本体+校正文書の型番GDG-P-S2-KOUSEIのページです。 型番GDG-P-S2-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子) 本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子) 本体+校正文書
デジタルギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)
ギャップキャリパ(樹脂ベース/ナイロン測定子)
デジタルギャップキャリパ(フラットベース)
デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルデップスゲージ ミニ25mm 金属測定子 測定ガイドセット
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)シンワ測定
通常価格30,94635,80721,00922,53232,1234,907
通常出荷日11日目5日目2日目在庫品1日目11日目1日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式デジタルデジタルアナログデジタルデジタルデジタル
測定範囲(mm)-13-+16-13-+16±10-13-+16-13-+160~25
最小読取値(mm)0.010.010.050.010.010.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト