ツール用品技術窓口

デジタルギャップキャリパ(関節アーム)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
28,249
税込単価
31,074
通常出荷日:11日目

関節アームタイプで測定位置を自在に設定でき、狙った場所へ測定子を当てられます。【特長】・関節アームタイ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    デジタル
  • 測定範囲 (mm)
    -13-+16
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.03
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定子
    ステン 先端 SR0.5mm
  • ベース形状
    4点支持(フラット)
  • アーム
    関節
  • JANコード
    4975846041196
  • セット内容
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • ベースの長さ ℓ (mm)
    25
  • 全長 L (mm)
    132
  • 質量 (g)
    150
  • 電源
    CR2032
  • 材質
    ステンレス

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

GDG-4F-J1-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDG-4F-J1-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
-13-+16
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
測定データ出力端子 有無
測定子
ステン 先端 SR0.5mm
ベース形状
4点支持(フラット)
アーム
関節
JANコード
4975846041196
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
ベースの長さ ℓ(mm)
25
全長 L(mm)
132
質量(g)
150
電源
CR2032
材質
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDG-4F-J1-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,249
( 31,074 )
11日目

詳細情報

基本情報

関節アームタイプで測定位置を自在に設定でき、狙った場所へ測定子を当てられます。
【特長】
・関節アームタイプで、測定子の位置を広範囲で調整できます
・別売のBluetoothBoxに対応しています。測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です
・基準面の凸部も逃げられるベース形状です
・ホールド機能、オートオフ機能(約20分)付です
【用途】
・段差測定に
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルギャップキャリパ(関節アーム)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番GDG-4F-J1-KOUSEIのページです。 型番GDG-4F-J1-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
デジタルギャップキャリパ(関節アーム)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルギャップキャリパ(関節アーム)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ギャップキャリパ(フラットベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ギャップキャリパ(3点支持ベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ギャップキャリパ(4点支持ベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格28,24932,12319,07517,240 -26,06221,028
通常出荷日11日目11日目11日目10日目11日目11日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式デジタルデジタルアナログアナログアナログアナログ
測定範囲(mm)-13-+16-13-+16±100~25±10±10
最小読取値(mm)0.010.010.050.010.050.05
よく一緒に購入される商品

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト