ツール用品技術窓口

ギャップキャリパ(3点支持ベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
26,062
税込単価
28,668
通常出荷日:11日目

段差を一発で測定が可能で、お客様のご要望により3点支持(球面)ベースです。【特長】・基準面の凸部も逃げ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    アナログ
  • 測定範囲 (mm)
    ±10
  • 最小読取値 (mm)
    0.05
  • 器差 (mm)
    ±0.05
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定子可動範囲 (mm)
    16.8
  • 測定子
    ステン 先端 SR0.5mm
  • ベース形状
    3点支持(球面)
  • アーム
    ストレート
  • JANコード
    4975846041219
  • セット内容
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • ベースの長さ ℓ (mm)
    22
  • 全長 L (mm)
    77
  • 質量 (g)
    75
  • 仕様
    ボールチェーン付
  • 材質
    ステンレス

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

GVG-3R-S1-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GVG-3R-S1-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
アナログ
測定範囲(mm)
±10
最小読取値(mm)
0.05
器差(mm)
±0.05
測定データ出力端子 有無
測定子可動範囲(mm)
16.8
測定子
ステン 先端 SR0.5mm
ベース形状
3点支持(球面)
アーム
ストレート
JANコード
4975846041219
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
ベースの長さ ℓ(mm)
22
全長 L(mm)
77
質量(g)
75
仕様
ボールチェーン付
材質
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
GVG-3R-S1-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,062
( 28,668 )
11日目

詳細情報

基本情報

段差を一発で測定が可能で、お客様のご要望により3点支持(球面)ベースです。
【特長】
・基準面の凸部も逃げられるベース形状です
・携帯に便利なボールチェーン付です
【用途】
・段差測定に

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ギャップキャリパ(3点支持ベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番GVG-3R-S1-KOUSEIのページです。 型番GVG-3R-S1-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
ギャップキャリパ(3点支持ベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギャップキャリパ(3点支持ベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルギャップキャリパ(3点支持ベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ギャップキャリパ(4点支持ベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ギャップキャリパ(フラットベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタルギャップキャリパ(関節アーム)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格26,06232,12321,02819,07517,240 -28,249
通常出荷日11日目11日目11日目11日目10日目11日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式アナログデジタルアナログアナログアナログデジタル
測定範囲(mm)±10-13-+16±10±100~25-13-+16
最小読取値(mm)0.050.010.050.050.010.01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト