ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

新潟精機 鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ

通常単価(税別)
18,434
税込単価
20,277
通常出荷日:15日目

ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れるリングゲージ。【特長】・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み・呼び寸法...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

RG-20.0-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RG-20.0-KOUSEIの仕様・寸法情報

呼び寸法(mm)
20
真円度(μm)
0.5
内径公差(μm)
±1.0
外径(mm)
45
厚さ(mm)
12
校正証明書
セット/単品
単品
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
トラスココード
354-9984
検査成績書
硬度(HV)
653~772
重量(g)
100
外径面取り
1.2
内径面取り
1.0
材質詳細
合金工具鋼
備考
ローレット有り、サブゼロ処理・安定化処理済

型番リスト

表示件数
型番
RG-20.0-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,434
( 20,277 )
15日目

詳細情報

基本情報

ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れるリングゲージ。
【特長】
・全製品サブゼロ処理・安定化処理済み
・呼び寸法、実寸法印字
・ラップ仕上のため、耐摩耗性に優れる
・幅広いサイズを提供。100mm以上は5mm単位指定
・検査成績表付
【用途】
・マスターゲージとして0点調整をするときに使用
・ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメーター、ダイヤルキャリパ、内径測定器等に使用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ:関連画像

精度・仕様

呼び寸法(mm)寸法区分
(mm)
真円度
(μm)
円筒度
(μm)
内径公差
(μm)
硬度
(HV)
1以上~30以下0.1とび0.51.0±1.0653

772

標準在庫品タイプ

呼び寸法(mm)寸法区分
1以上~ 50以下0.1とび1.0・1.1・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2.0・
2.1・2.2・2.3・2.4・2.5・2.6・2.7............50.0
リングゲージとはリング(ドーナツ)形状で内径の寸法が精密に仕上げられたゲージです。
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ How-to

外形は滑りにくいようにローレット加工してあります。(セラミックスは除く)

用途
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ 用途

主な使用用途は内径測定器のための基準出しです。
使用する内径測定器として

  • 三点マイクロメータ
  • インサイドマイクロメータ
  • シリンダゲージ
  • ダイヤルキャリパゲージ
等があります。
  • ※ 参考値
呼び寸法
D(mm)
外径
d(mm)
厚さ
B(mm)
外径面取
C(mm)
内径面取
F(mm)
備考質量
15をこえ~20以下45121.21.0ローレット有り100g

外形図

鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ:関連画像

使用方法・使用事例

使用例

※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

 
 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新潟精機 鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げの型番RG-20.0-KOUSEIのページです。 型番RG-20.0-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
新潟精機 鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新潟精機 鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001
基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
鋼リングゲージ 0.01mm単位指定ラップ仕上げ
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
メーカー新潟精機(SK)オーエスジーオーエスジー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミスミ
通常価格18,43420,625 -16,193 -8,659 -9,289 -8,101 -
通常出荷日15日目15日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
呼び寸法(mm)20-----
真円度(μm)0.5-----
内径公差(μm)±1.0±0.001±0.001---
外径(mm)45-----
厚さ(mm)12-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト