ツール用品技術窓口
あらゆる加工の直角度を測定するスコヤ。【特長】・精度規格はJISB7526相当・非焼入れ・研磨仕上・製...
詳細を確認| 型番 | 商品コード | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 底面全長 (mm) | 幅 (mm) | 厚 (mm) | 直角度 (±mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-S50 | 002401 | ※50 | 50 | 38 | 16 | 3 | 0.025 | 27g |
| DD-S125 | 002404 | ※125 | 125 | 80 | 20 | 4 | 0.032 | 115g |
| DD-S200 | 002407 | 200 | 200 | 130 | 25 | 6 | 0.04 | 360g |
※印呼び寸法品は JIS 規格外

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,476円27,656円 ( 30,422円 ) | 11日目 |
29,849円28,225円 ( 31,048円 ) | 11日目 |
32,399円29,790円 ( 32,769円 ) | 11日目 |
あらゆる加工の直角度を測定するスコヤ。
【特長】
・精度規格はJISB7526相当
・非焼入れ・研磨仕上
・製缶業者様の必需品
【用途】
・ケガキ作業に便利

新潟精機(SK)
USB接続マイクロスコープ

新潟精機(SK)
LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
完全スコヤ ステンレス製
4.7通常価格(税別):2,610円~

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS1級相当品(焼入)
4.4通常価格(税別):12,960円~

新潟精機(SK)
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)
4.6通常価格(税別):3,500円~

トラスコ中山
完全スコヤ
4.4通常価格(税別):2,220円

トラスコ中山
トラスコ中山 台付スコヤ
4.3通常価格(税別):14,341円~

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):4,600円~

ユニセイキ
平型スコヤ ユニセイキ
0通常価格(税別):14,312円~

ユニセイキ
ストレートエッジ(アイビーム型)
0通常価格(税別):25,739円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~