ツール用品技術窓口

右勝手

勝手スコヤ 右勝手の寸法図
| 商品 コード | 品番 | 呼び寸法 (mm) | 長片全長 (mm) | 長片幅 (mm) | 長片厚 (mm) | 底面全長 (mm) | 短片厚 (mm) | 直角度 (±mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003002 | TRS-R75 | 75 | 75 | 16 | 2 | 50 | 10 | 0.027 | 72g |
| 003003 | TRS-R100 | 100 | 100 | 20 | 2.5 | 70 | 12 | 0.03 | 150g |
| 003005 | TRS-R150 | 150 | 150 | 24 | 3 | 100 | 18 | 0.035 | 365g |
| 003007 | TRS-R200 | 200 | 200 | 29 | 3.5 | 130 | 22 | 0.04 | 700g |
| 003009 | TRS-R300 | 300 | 300 | 35 | 4 | 200 | 27 | 0.05 | 1.5kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,673円 ( 31,540円 ) | 11日目 |
28,960円 ( 31,856円 ) | 11日目 |
30,466円 ( 33,513円 ) | 11日目 |
32,331円 ( 35,564円 ) | 11日目 |
38,068円 ( 41,875円 ) | 12日目 |
あらゆる加工の直角度測定、ケガキ作業に便利なスコヤ。
【特長】
・ベースに向かって右側面に長片取付
・JIS2級精度相当品
・直角度:±(20+L/10)µm(Lは呼び寸法を表す)
【用途】
・製品、部品等の直角度の測定に使用

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
セラミックリングゲージ(自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
ミニスコヤ(真鍮台付)
4.8通常価格(税別):1,935円~

新潟精機(SK)
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)
4.6通常価格(税別):3,500円~

トラスコ中山
完全スコヤ
4.4通常価格(税別):2,220円

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):3,650円~

シンワ測定
一発止型定規(アルミ・ポリカーボネード)
4通常価格(税別):940円~

新潟精機(SK)
台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
0通常価格(税別):35,448円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~