ツール用品技術窓口

面取り測定ゲージ CMG-10(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
9,3218,893
税込単価
10,2539,782
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・旋盤、単能盤、ターレット旋盤作業での加工物の外周面取り測定に・フライス盤、ボール盤作業での加...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    1
  • 最小読取値 (mm)
    0.5
  • 測定範囲 (C)
    0~15
  • セット内容
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 製品寸法 (mm)
    全長71.6×厚2 短枝の高さ16
  • 質量 (g)
    20
  • 材質
    ステンレス(SUS420J2)
  • 器差
    ±0.25mm
  • 特長1
    旋盤、単能盤、ターレット旋盤作業での加工物の外周面取り測定に。
  • 特長2
    フライス盤、ボール盤作業での加工物の穴面取り測定に。
  • 用途
    加工物の面の大きさ測定

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

CMG-10-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

面取り測定ゲージ CMG-10の外形図
商品
コード
型番製品寸法
(mm)
器差
(mm)
質量
006990CMG-10全長71.6×厚2
短枝の高さ16
±0.2520g

使用方法・使用事例

使用方法

面取り測定ゲージ 使用例

CMG-10-KOUSEIの仕様・寸法情報

枚数(枚)
1
最小読取値(mm)
0.5
測定範囲(C)
0~15
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
製品寸法(mm)
全長71.6×厚2 短枝の高さ16
質量(g)
20
材質
ステンレス(SUS420J2)
器差
±0.25mm
特長1
旋盤、単能盤、ターレット旋盤作業での加工物の外周面取り測定に。
特長2
フライス盤、ボール盤作業での加工物の穴面取り測定に。
用途
加工物の面の大きさ測定
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CMG-10-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3218,893
( 9,782 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋盤、単能盤、ターレット旋盤作業での加工物の外周面取り測定に
・フライス盤、ボール盤作業での加工物の穴面取り測定に
・ボールチェーン付
【用途】
・加工物の面の大きさの測定

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取り測定ゲージ CMG-10(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番CMG-10-KOUSEIのページです。 型番CMG-10-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
面取り測定ゲージ CMG-10(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取り測定ゲージ CMG-10(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
面取り測定ゲージ CMG-10
面取り測定ゲージ
C面測定ゲージ
C面測定ゲージ
面取測定ゲージ
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)エスコトラスコ中山フジツールトラスコ中山
通常価格9,3211,9401,7608,957 -7,990 -2,351
通常出荷日11日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
枚数(枚)11----
最小読取値(mm)0.50.5----
測定範囲(C)0~150~15----
セット内容本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図-----
製品寸法(mm)全長71.6×厚2 短枝の高さ16全長71.6×厚2 短枝の高さ16----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取測定ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト