ツール用品技術窓口

溶接ゲージ WGU-9M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
23,798
税込単価
26,178
通常出荷日:11日目

溶接の肉盛・すみ肉・脚長等の寸法測定、アンダーカット深度測定までがひとつでできる溶接ゲージ。【特長】・...

詳細を確認
  • ベベル角度・開先角度測定 (°)
    0~70
  • 食い違い段差測定 (mm)
    ビード跨ぎ幅:53/突き合わせ段差測定:0~25
  • トラスココード
    377-6816
  • セット内容・付属品
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 質量 (g)
    190
  • 材質
    ステンレス(SUS420J2)
  • 特長1
    板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス。
  • 特長2
    国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
  • 特長3
    ベベル角度・開先角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
  • 特長4
    アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化した事により、従来品よりも正確な測定ができます。
  • アンダーカット深度測定 (mm)
    0~25
  • すみ肉脚長測定及びビードの高低管理 (mm)
    0~25
  • すみ肉のど厚の測定 (mm)
    0~15
  • 隙間測定 (mm)
    2~5
  • 板厚の測定
    直尺
  • 丸物外径測定、圧接後の膨らみ測定など
    丸物の外径測定はФ50mmまで
  • ビード幅測定 (mm)
    0~53
  • 用途
    溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
  • 対応鉄筋径 (mm)
    Ф19~35

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

WGU-9M-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

測定時、鉄筋径と倍率対応目盛の交点を読み取ることで、素早く合否判定ができる溶接ゲージ

表面

表面

裏面

裏面

寸法図

寸法図

単位: mm

  • 板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラスしている。
  • 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなっている。
  • ベベル角度・開先角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能。
  • アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化した事により、従来品よりも正確な測定ができる。
商品コード品番対応鉄筋径
(mm)
対応倍率質量
007515WGU-9Mφ19~351/4、1.0~1.6190g

WGU-9M-KOUSEIの仕様・寸法情報

ベベル角度・開先角度測定(°)
0~70
食い違い段差測定(mm)
ビード跨ぎ幅:53/突き合わせ段差測定:0~25
トラスココード
377-6816
セット内容・付属品
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
質量(g)
190
材質
ステンレス(SUS420J2)
特長1
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス。
特長2
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
特長3
ベベル角度・開先角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
特長4
アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化した事により、従来品よりも正確な測定ができます。
アンダーカット深度測定(mm)
0~25
すみ肉脚長測定及びビードの高低管理(mm)
0~25
すみ肉のど厚の測定(mm)
0~15
隙間測定(mm)
2~5
板厚の測定
直尺
丸物外径測定、圧接後の膨らみ測定など
丸物の外径測定はФ50mmまで
ビード幅測定(mm)
0~53
用途
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
対応鉄筋径(mm)
Ф19~35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
WGU-9M-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,798
( 26,178 )
11日目

詳細情報

基本情報

溶接の肉盛・すみ肉・脚長等の寸法測定、アンダーカット深度測定までがひとつでできる溶接ゲージ。
【特長】
・板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
・国土交通省告示による新規格対応
・突き合わせ溶接の食い違い段差測定でビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなっている
・ベベル角度・開先角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
・アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができる
【用途】
・溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に使用

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージ WGU-9M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番WGU-9M-KOUSEIのページです。 型番WGU-9M-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
溶接ゲージ WGU-9M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ゲージ WGU-9M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WGU-7M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WGU-9M
アングルプロトラクタ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WGU-2S(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格23,79814,64816,25839,78633,46716,298
通常出荷日11日目11日目1日目11日目11日目11日目
ベベル角度・開先角度測定(°)0~700~600~70---
食い違い段差測定(mm)ビード跨ぎ幅:53/突き合わせ段差測定:0~25ビード跨ぎ幅:42/突き合わせ段差測定:0~25ビード跨ぎ幅:53/突き合わせ段差測定:0~25---
トラスココード377-6816-377-6816412-1465377-5381-
セット内容・付属品本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図-本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
質量(g)190150190100280100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト