ツール用品技術窓口

溶接ゲージ WGU-7M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
14,648
税込単価
16,113
通常出荷日:11日目

溶接の肉盛・すみ肉・脚長等の寸法測定、アンダーカット深度測定までがひとつでできる溶接ゲージ。【特長】・...

詳細を確認
  • ベベル角度・開先角度測定 (°)
    0~60
  • 食い違い段差測定 (mm)
    ビード跨ぎ幅:42/突き合わせ段差測定:0~25
  • セット内容・付属品
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 質量 (g)
    150
  • 材質
    ステンレス(SUS410)
  • 特長1
    あらゆる溶接時の測定に対応
  • 特長2
    一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
  • 特長3
    同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
  • アンダーカット深度測定 (mm)
    0~25
  • すみ肉脚長測定及びビードの高低管理 (mm)
    0~25
  • すみ肉のど厚の測定 (mm)
    0~15
  • 隙間測定 (mm)
    2~5
  • 板厚の測定
    直尺
  • 用途
    溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

WGU-7M-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

溶接の肉盛・すみ肉・脚長等の寸法測定、アンダーカット深度測定までがひとつでできる溶接ゲージ

WGU-7M 表面

WGU-7M 表面

WGU-7M 裏面

WGU-7M 裏面

寸法図

WGU-7M 寸法図

WGU-7M 寸法図

  • 溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定。
  • 材質はステンレス(SUS410)。
  • あらゆる溶接時の測定に対応。
  • 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利。
  • 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造。
商品コード品番質量
007513WGU-7M150g

WGU-7M-KOUSEIの仕様・寸法情報

ベベル角度・開先角度測定(°)
0~60
食い違い段差測定(mm)
ビード跨ぎ幅:42/突き合わせ段差測定:0~25
セット内容・付属品
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
質量(g)
150
材質
ステンレス(SUS410)
特長1
あらゆる溶接時の測定に対応
特長2
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
特長3
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
アンダーカット深度測定(mm)
0~25
すみ肉脚長測定及びビードの高低管理(mm)
0~25
すみ肉のど厚の測定(mm)
0~15
隙間測定(mm)
2~5
板厚の測定
直尺
用途
溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
WGU-7M-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,648
( 16,113 )
11日目

詳細情報

基本情報

溶接の肉盛・すみ肉・脚長等の寸法測定、アンダーカット深度測定までがひとつでできる溶接ゲージ。
【特長】
・あらゆる溶接時の測定に対応
・一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です
・同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です
【用途】
・溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージ WGU-7M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番WGU-7M-KOUSEIのページです。 型番WGU-7M-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
溶接ゲージ WGU-7M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ゲージ WGU-7M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WGU-9M
溶接ゲージ WGU-2S(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
アングルプロトラクタ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WG-2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格14,64816,25816,29839,78618,77833,467
通常出荷日11日目1日目11日目11日目11日目11日目
ベベル角度・開先角度測定(°)0~600~70----
食い違い段差測定(mm)ビード跨ぎ幅:42/突き合わせ段差測定:0~25ビード跨ぎ幅:53/突き合わせ段差測定:0~25----
セット内容・付属品本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図-本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
質量(g)15019010010091280
材質ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS420J2)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト