ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オーエスジー ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ |
|
新潟精機(SK) レベルメータ 快段目盛 |
|
ミツトヨ 直進式デジマチックミクロンマイクロメーター |
|
ミスミ 超硬直刃ボールエンドミル 2枚刃/高精度ボール |
|
ミスミ ブロックゲージ 単品(1級相当品) |

WAL2542

WAL4562
| 品番 | WAL2542 | WAL4562 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランクNo. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 概略 寸法 (mm) | 全幅 | 92 | 92 | ||||||
| 全高 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| 板厚 | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 材質•仕上 | SUS304 バレル半光沢仕上 | SUS304 バレル半光沢仕上 | |||||||
| 測定値表示 | 角度(両面) | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| 27.5° | 32.5° | 37.5° | 42.5° | 47.5° | 52.5° | 57.5° | 62.5° | ||
| のど厚(表) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 脚長(裏) | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
| 精度 | すみ肉・余盛の測定±0.1mm 角度±1° | すみ肉・余盛の測定±0.1mm 角度±1° | |||||||
| 商品コード | 品番 | 質量 |
|---|---|---|
| 007550 | WAL2542 | 100g |
| 007551 | WAL4562 | 120g |

例1.継手の開削角度(内角)測定

例2.突き合わせ継手の開先角度(内角)測定

例3.すみ肉の「のど厚」測定
例4.すみ肉の脚長測定
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,518円 ( 23,670円 ) | 11日目 |
21,518円 ( 23,670円 ) | 11日目 |
溶接加工の必需品、継手開先角度・突き合わせ継手開先角度測定用限界溶接ゲージ。
【特長】
・脚長は測定のど厚寸法時の許容限界寸法を表示
・合否判定が容易な限界寸法値を表示(角度は2.5°とび、のど厚寸法は1mmとび)
・プラスチックケース、ボールチェーン付
・測定範囲は、いずれも現場にて使用頻度の多い寸法を選んでいる
【用途】
・T継ぎ手・突き合わせ継手の開先角度(内角)、すみ肉の脚長(高さ)、のど厚等の測定に使用



新潟精機(SK)
溶接ゲージ WG-1・WG-2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,183円~

ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
4.6通常価格(税別):2,795円~

測範社
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ
4.3通常価格(税別):10,744円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,374円~

トラスコ中山
フィラゲージ
4.1通常価格(税別):1,040円~

新潟精機(SK)
限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP
5通常価格(税別):10,956円~

新潟精機(SK)
フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)
4.7通常価格(税別):850円~

森本精密シャフト
ねじ用限界ゲージ(プラグゲージ)
4.4通常価格(税別):4,340円~