ツール用品技術窓口

ガスケット溝幅測定限界ゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
12,524
税込単価
13,776
通常出荷日:11日目

リングジョイントガスケットを取り付けるフランジ用の限界ゲージです。各種リング番号に対応しています。【特...

詳細を確認
  • フランジ溝幅 (mm)
    19.84
  • フランジ溝深さ (mm)
    12.70
  • フランジ溝底のすみの半径
    1.5
  • セット内容・付属品
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 質量 (g)
    22
  • 用途
    リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。
  • 仕様
    ・GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
  • 適合リング番号
    42、47、70、74、88、89、93、94、95
  • フランジ溝幅の許容差 (mm)
    ±0.20
  • フランジ溝深さの許容差 (mm)
    0から+0.41
  • フランジ溝底のすみの半径の許容差 (mm)
    +0.8
  • 角度の許容差 (°)
    ±0.5

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

GSW-4-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ガスケット溝幅測定限界ゲージの仕様

リングジョイント型フランジの溝幅合否判定に

 

リングジョイント型フランジの溝幅合否判定に

 

寸法図(単位:mm)

 

寸法図(単位:mm)

 

品番AB
GSW-36050
GSW-46050
GSW-58060
GSW-68060
GSW-78070
商品コ一ド品番適用リング番号フランジ溝幅
(mm)
フランジ溝深さ
(mm)
フランジ溝底の
すみの半径
質量
007473GSW-338,50,54,62,66,77,86,8716.6611.131.522g
007474GSW-442,47,70,74,88,89,93,94,9519.8412.71.522g
007475GSW-551,58,96,97,9823.0114.271.535g
007476GSW-663,7826.9715.882.335g
007477GSW-755,67,71,10030.1817.482.340g

GSW-4-KOUSEIの仕様・寸法情報

フランジ溝幅(mm)
19.84
フランジ溝深さ(mm)
12.70
フランジ溝底のすみの半径
1.5
セット内容・付属品
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
質量(g)
22
用途
リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです。
仕様
・GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
適合リング番号
42、47、70、74、88、89、93、94、95
フランジ溝幅の許容差(mm)
±0.20
フランジ溝深さの許容差(mm)
0から+0.41
フランジ溝底のすみの半径の許容差(mm)
+0.8
角度の許容差(°)
±0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
GSW-4-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,524
( 13,776 )
11日目

詳細情報

基本情報

リングジョイントガスケットを取り付けるフランジ用の限界ゲージです。
各種リング番号に対応しています。
【特長】
・GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています
・フランジ溝幅の許容差:±0.20mm
・フランジ溝深さの許容差:+0.41/0mm
・フランジ溝底のすみの半径の許容差:1.5mm以下…+0.8mm/0mm、1.5mmを超え…±0.8mm
・角度の許容差:±0.5°
・材質はステンレス(SUS420J2)
【用途】
・リングジョイントガスケットを取り付ける、フランジの溝幅の合否を判定する限界ゲージです

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガスケット溝幅測定限界ゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番GSW-4-KOUSEIのページです。 型番GSW-4-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
ガスケット溝幅測定限界ゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガスケット溝幅測定限界ゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ガスケット溝幅測定限界ゲージ
アングルプロトラクタ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
角度限界ゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WGU-7M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格12,5246,240 -39,78633,46721,51814,648
通常出荷日11日目在庫品1日目〜11日目11日目11日目11日目
フランジ溝幅(mm)19.84-----
フランジ溝深さ(mm)12.70-----
フランジ溝底のすみの半径1.5-----
セット内容・付属品本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図-本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
質量(g)22-100280-150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト