ツール用品技術窓口

アングルプロトラクタ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
39,78627,543
税込単価
43,76530,297
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

3個の測定ポイントであらゆる角度測定に対応したプロトラクタです。校正証明書、検査成績書、トレーサビリテ...

詳細を確認
  • 角度測定精度 (°)
    ±0.5
  • トラスココード
    412-1465
  • セット内容・付属品
    本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
  • 質量 (g)
    100
  • 材質
    ステンレス(SUS410)
  • 特長1
    溶接前後の部材の角度測定が広範囲にできます。圧接後の膨らみ、溶接後の肉盛に干渉せずに直接測定が可能。
  • 特長2
    板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。
  • 特長3
    表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。
  • 特長4
    堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)
  • 用途
    圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定
  • 仕様
    開先(ベベル)角度:はさみ角度30~130°(最小読取値:1°)/突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°/仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°

ご注意

  • 校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図が付属しない商品についてはこちらをご覧ください。

型番:

AP-130-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アングルプロトラクタAP-130使用例(動画) ※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。

角度測定に特化した3種の測定ポイントがあらゆる角度測定に対応する工具

アングルプロトラクタ。

アングルプロトラクタ。

アングルプロトラクタの寸法図。単位:mm。

アングルプロトラクタの寸法図。単位:mm。

商品コード品番角度測定精度質量
007519AP-130±0.5°100g

アングルプロトラクタの使用例

例1.圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度(0~90°:例1は10°)

例1.圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度(0~90°:例1は10°)

例2.フランジ、板金の曲げ角度(0~180°:例2は160°(20°))

例2.フランジ、板金の曲げ角度(0~180°:例2は160°(20°))

例3.溶接仕口部の角度(0~180°:例3は110°)

例3.溶接仕口部の角度(0~180°:例3は110°)

例4.板材はさみ角度(30~130°:例4は65°)

例4.板材はさみ角度(30~130°:例4は65°)

AP-130-KOUSEIの仕様・寸法情報

角度測定精度(°)
±0.5
トラスココード
412-1465
セット内容・付属品
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
質量(g)
100
材質
ステンレス(SUS410)
特長1
溶接前後の部材の角度測定が広範囲にできます。圧接後の膨らみ、溶接後の肉盛に干渉せずに直接測定が可能。
特長2
板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。
特長3
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。
特長4
堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)
用途
圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定
仕様
開先(ベベル)角度:はさみ角度30~130°(最小読取値:1°)/突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°/仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180°
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-130-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,78627,543
( 30,297 )
11日目

詳細情報

基本情報

3個の測定ポイントであらゆる角度測定に対応したプロトラクタです。
校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付属しています。
【特長】
・圧接後の膨らみ、溶接後の肉盛に干渉せずに直接測定が可能です。
・溶接前後の部材の角度を広範囲に測定できます。
・表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。
・板金折り曲げなどの内側、外側の角度測定にも対応します。
・堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)です。
【主な用途】
・圧接部の角度測定
・突き合わせ継ぎ手の折れ曲がり角度測定
・フランジの角度測定
・板金の曲げ角度測定

ご注意

  • 校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図が付属しない商品についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルプロトラクタ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番AP-130-KOUSEIのページです。 型番AP-130-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
アングルプロトラクタ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルプロトラクタ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ FDW-1(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
アングルプロトラクタ
アングル開先ゲージ
溶接ゲージ WG-2(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
溶接ゲージ WGU-7M(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格39,78633,46716,00012,80018,77814,648
通常出荷日11日目11日目5日目在庫品1日目11日目11日目
角度測定精度(°)±0.5-±0.5±0.5--
トラスココード412-1465377-5381412-1465412-1678--
セット内容・付属品本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図--本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
質量(g)10028010073.591150
材質ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS420J2)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)ステンレス(SUS410)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました