ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 フィラゲージ |
|
新潟精機(SK) フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼) |
|
新潟精機(SK) フィラゲージ FGシリーズ(炭素工具鋼) |
|
アサヒゲージ アサヒゲージ フィラーゲージ |
|
新潟精機(SK) ステンレスフィラゲージ SFG |
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 1級相当品 |
型番


ビニール袋包装の商品
| 型番 | 商品コード | サイズ (mm) | リーフ幅 (mm) | 器差 (mm) | ケースサイズ (mm) | 質量 (ケース込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG-05-1 | 007255 | 0.05×1m | 12.7 | ±0.005 | 77×77×22 | 38g |
| FG-06-1 | 007256 | 0.06×1m | 39g | |||
| FG-07-1 | 007257 | 0.07×1m | 40g | |||
| FG-08-1 | 007258 | 0.08×1m | 41g | |||
| FG-09-1 | 007259 | 0.09×1m | 42g | |||
| FG-10-1 | 007260 | 0.10×1m | 43g | |||
| FG-11-1 | 007261 | 0.11×1m | ±0.01 | 44g | ||
| FG-12-1 | 007262 | 0.12×1m | 45g | |||
| FG-13-1 | 007263 | 0.13×1m | 46g | |||
| FG-14-1 | 007264 | 0.14×1m | 47g | |||
| FG-15-1 | 007265 | 0.15×1m | 48g | |||
| FG-20-1 | 007270 | 0.20×1m | 53g | |||
| FG-25-1 | 007275 | 0.25×1m | 58g | |||
| FG-30-1 | 007280 | 0.30×1m | 63g | |||
| FG-35-1 | 007282 | 0.35×1m | ±0.012 | 115×115×22 | 121g | |
| FG-40-1 | 007284 | 0.40×1m | 126g | |||
| FG-45-1 | 007286 | 0.45×1m | 133g | |||
| FG-50-1 | 007287 | 0.50×1m | 138g | |||
| FG-60-1 | 007289 | 0.60×1m | ±0.02 | ビニール袋包装 | 64g | |
| FG-70-1 | 007291 | 0.70×1m | 72g | |||
| FG-80-1 | 007292 | 0.80×1m | 84g | |||
| FG-90-1 | 007293 | 0.90×1m | 92g | |||
| FG-00-1 | 007294 | 1.00×1m | 101g | |||
| FG-03-3 | 007303 | 0.03×3m | ±0.005 | 77×77×22 | 42g | |
| FG-04-3 | 007304 | 0.04×3m | 45g | |||
| FG-06-3 | 007306 | 0.06×3m | 51g | |||
| FG-07-3 | 007307 | 0.07×3m | 54g | |||
| FG-08-3 | 007308 | 0.08×3m | 57g | |||
| FG-09-3 | 007309 | 0.09×3m | 60g | |||
| FG-10-3 | 007310 | 0.10×3m | 63g | |||
| FG-11-3 | 007311 | 0.11×3m | ±0.01 | 66g | ||
| FG-12-3 | 007312 | 0.12×3m | 69g | |||
| FG-13-3 | 007313 | 0.13×3m | 72g | |||
| FG-14-3 | 007314 | 0.14×3m | 75g | |||
| FG-15-3 | 007315 | 0.15×3m | 115×115×22 | 130g | ||
| FG-20-3 | 007317 | 0.20×3m | 145g | |||
| FG-25-3 | 007318 | 0.25×3m | 160g | |||
| FG-30-3 | 007319 | 0.30×3m | 176g | |||
| FG-35-3 | 007321 | 0.35×3m | ±0.012 | ビニール袋包装 | 107g | |
| FG-40-3 | 007323 | 0.40×3m | 140g | |||
| FG-45-3 | 007325 | 0.45×3m | 156g | |||
| FG-50-3 | 007326 | 0.50×3m | 170g | |||
| FG-60-3 | 007328 | 0.60×3m | ±0.02 | 208g | ||
| FG-70-3 | 007330 | 0.70×3m | 234g | |||
| FG-80-3 | 007331 | 0.80×3m | 270g | |||
| FG-90-3 | 007332 | 0.90×3m | 293g | |||
| FG-00-3 | 007333 | 1.00×3m | 320g | |||
| FG-05-5 | 007345 | 0.05×5m | ±0.005 | 77×77×22 | 58g | |
| FG-06-5 | 007346 | 0.06×5m | 63g | |||
| FG-07-5 | 007347 | 0.07×5m | 68g | |||
| FG-08-5 | 007348 | 0.08×5m | 73g | |||
| FG-09-5 | 007349 | 0.09×5m | 78g | |||
| FG-10-5 | 007350 | 0.10×5m | 83g | |||
| FG-11-5 | 007351 | 0.11×5m | ±0.01 | 88g | ||
| FG-12-5 | 007352 | 0.12×5m | 93g | |||
| FG-13-5 | 007353 | 0.13×5m | 98g | |||
| FG-14-5 | 007354 | 0.14×5m | 103g | |||
| FG-15-5 | 007355 | 0.15×5m | 115×115×22 | 161g | ||
| FG-20-5 | 007357 | 0.20×5m | 185g | |||
| FG-25-5 | 007358 | 0.25×5m | ビニール袋包装 | 157g | ||
| FG-30-5 | 007359 | 0.30×5m | 184g | |||
| FG-35-5 | 007361 | 0.35×5m | ±0.012 | 211g | ||
| FG-40-5 | 007363 | 0.40×5m | 232g | |||
| FG-45-5 | 007365 | 0.45×5m | 259g | |||
| FG-50-5 | 007366 | 0.50×5m | 282g | |||
| FG-60-5 | 007368 | 0.60×5m | ±0.02 | 345g | ||
| FG-70-5 | 007370 | 0.70×5m | 389g | |||
| FG-80-5 | 007371 | 0.80×5m | 449g | |||
| FG-90-5 | 007372 | 0.90×5m | 487g | |||
| FG-00-5 | 007373 | 1.00×5m | 532g |

使用例
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,408円 ( 9,249円 ) | 15日目 |
10,200円 ( 11,220円 ) | 15日目 |
11,690円 ( 12,859円 ) | 15日目 |
9,525円 ( 10,478円 ) | 15日目 |
8,904円 ( 9,794円 ) | 15日目 |
7,969円 ( 8,766円 ) | 15日目 |
9,865円 ( 10,852円 ) | 15日目 |
8,046円 ( 8,851円 ) | 15日目 |
8,970円 ( 9,867円 ) | 15日目 |
10,176円 ( 11,194円 ) | 15日目 |
8,046円 ( 8,851円 ) | 15日目 |
8,970円 ( 9,867円 ) | 15日目 |
10,176円 ( 11,194円 ) | 15日目 |
8,046円 ( 8,851円 ) | 15日目 |
8,970円 ( 9,867円 ) | 15日目 |
10,176円 ( 11,194円 ) | 15日目 |
8,046円 ( 8,851円 ) | 15日目 |
8,970円 ( 9,867円 ) | 15日目 |
10,176円 ( 11,194円 ) | 15日目 |
8,090円 ( 8,899円 ) | 15日目 |
8,851円 ( 9,736円 ) | 15日目 |
9,643円 ( 10,607円 ) | 15日目 |
7,916円 ( 8,708円 ) | 15日目 |
8,851円 ( 9,736円 ) | 15日目 |
9,748円 ( 10,723円 ) | 15日目 |
7,916円 ( 8,708円 ) | 15日目 |
8,851円 ( 9,736円 ) | 15日目 |
9,748円 ( 10,723円 ) | 15日目 |
7,916円 ( 8,708円 ) | 15日目 |
8,851円 ( 9,736円 ) | 15日目 |
9,748円 ( 10,723円 ) | 15日目 |
7,916円 ( 8,708円 ) | 15日目 |
8,851円 ( 9,736円 ) | 15日目 |
9,748円 ( 10,723円 ) | 15日目 |
7,916円 ( 8,708円 ) | 15日目 |
8,851円 ( 9,736円 ) | 15日目 |
9,643円 ( 10,607円 ) | 15日目 |
7,916円 ( 8,708円 ) | 15日目 |
8,872円 ( 9,759円 ) | 15日目 |
9,643円 ( 10,607円 ) | 15日目 |
7,916円 ( 8,708円 ) | 15日目 |
8,578円 ( 9,436円 ) | 15日目 |
9,740円 ( 10,714円 ) | 15日目 |
7,916円 ( 8,708円 ) | 15日目 |
9,069円 ( 9,976円 ) | 15日目 |
9,643円 ( 10,607円 ) | 15日目 |
10,333円 ( 11,366円 ) | 15日目 |
9,069円 ( 9,976円 ) | 15日目 |
10,232円 ( 11,255円 ) | 15日目 |
8,029円 ( 8,832円 ) | 15日目 |
9,069円 ( 9,976円 ) | 15日目 |
10,232円 ( 11,255円 ) | 15日目 |
8,029円 ( 8,832円 ) | 15日目 |
9,069円 ( 9,976円 ) | 15日目 |
10,350円 ( 11,385円 ) | 15日目 |
8,029円 ( 8,832円 ) | 15日目 |
9,069円 ( 9,976円 ) | 15日目 |
10,232円 ( 11,255円 ) | 15日目 |
8,408円 ( 9,249円 ) | 15日目 |
10,200円 ( 11,220円 ) | 15日目 |
組み立て・調整の必需品で、必要なサイズ分だけ切断して使用可能なフィラゲージ。
【特長】
・自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、調整用として使用
・所要寸法に切って使用
【用途】
・隙間の測定に使用するフィラゲージ



トラスコ中山
フィラゲージ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フィラゲージ
4.1通常価格(税別):1,040円~

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ
4.8通常価格(税別):3,100円~

新潟精機(SK)
面取り測定ゲージ CMG-10
3.7通常価格(税別):1,940円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

新潟精機(SK)
超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):4,453円~