ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 超硬限界プラグゲージH7(工作用) |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
新潟精機(SK) 超硬ステップ限界栓ゲージH7 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび |
|
測範社 限界プレーンゲージ |
耐磨耗性に優れ、長寿命な超硬合金を採用した栓ゲージ。【特長】・最大許容寸法およ...
詳細情報を確認する型番
耐摩耗性に優れており、長寿命な超硬限界プラグゲージH7(工作用)

TPG9-H7
| 商品コード | 型番 | 規格 | 公差等級 | 寸法許容公差 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| 393230 | TPG3-H7 | φ3 | H7 | +10 0 |
| 393240 | TPG4-H7 | φ4 | +12 0 | |
| 393250 | TPG5-H7 | φ5 | ||
| 393260 | TPG6-H7 | φ6 | ||
| 393270 | TPG7-H7 | φ7 | +15 0 | |
| 393280 | TPG8-H7 | φ8 | ||
| 393290 | TPG9-H7 | φ9 | ||
| 393300 | TPG10-H7 | φ10 | ||
| 393310 | TPG11-H7 | φ11 | +18 0 | |
| 393320 | TPG12-H7 | φ12 | ||
| 393330 | TPG13-H7 | φ13 | ||
| 393340 | TPG14-H7 | φ14 | ||
| 393350 | TPG15-H7 | φ15 | ||
| 393360 | TPG16-H7 | φ16 | ||
| 393370 | TPG17-H7 | φ17 | ||
| 393380 | TPG18-H7 | φ18 | ||
| 393390 | TPG19-H7 | φ19 | +21 0 | |
| 393400 | TPG20-H7 | φ20 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,484円 ( 15,932円 ) | 15日目 |
15,760円 ( 17,336円 ) | 15日目 |
13,918円 ( 15,310円 ) | 15日目 |
14,395円 ( 15,835円 ) | 15日目 |
14,555円 ( 16,011円 ) | 15日目 |
16,889円 ( 18,578円 ) | 15日目 |
18,693円 ( 20,562円 ) | 15日目 |
21,654円 ( 23,819円 ) | 15日目 |
25,983円 ( 28,581円 ) | 15日目 |
28,543円 ( 31,397円 ) | 15日目 |
31,958円 ( 35,154円 ) | 15日目 |
35,250円 ( 38,775円 ) | 15日目 |
40,616円 ( 44,678円 ) | 15日目 |
44,274円 ( 48,701円 ) | 15日目 |
48,908円 ( 53,799円 ) | 15日目 |
54,030円 ( 59,433円 ) | 15日目 |
58,664円 ( 64,530円 ) | 15日目 |
63,786円 ( 70,165円 ) | 15日目 |
耐磨耗性に優れ、長寿命な超硬合金を採用した栓ゲージ。
【特長】
・最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ
・穴と軸のはめ合いの互換性を得ることができる
・耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的
・熱膨張係数が小さい(鋼の1/2、5×10の-6乗/K)ので温度による影響が少ない
・高硬度のため、表面にキズがつく心配がない
・ゲージ管理が容易(ゲージの定期検査の間隔が長くなるので経済的。)
【用途】
・穴径の検査に使用

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~