ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
第一測範製作所 限界プラグゲージ 旧JIS検査用 |
|
新潟精機(SK) スリムハンドル栓ゲージ H7(工作用)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付) |
|
ミツトヨ ダイヤルゲージ 測定子 |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
森本精密シャフト 栓ゲージ |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ (自由指定タイプ) |
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージ。【特長】・磨耗してもピンゲージを交換で...
詳細情報を確認する型番
鋼ピンゲージを使用した、お求めやすい限界プラグゲージ

SPG12-H7
| 商品コ一ド | 型番 | 規格 | 公差等級 | 寸法許容公差 (μm) |
|---|---|---|---|---|
| 393030 | SPG3-H7 | φ3 | H7 | +10 0 |
| 393040 | SPG4-H7 | φ4 | +12 0 | |
| 393050 | SPG5-H7 | φ5 | ||
| 393060 | SPG6-H7 | φ6 | ||
| 393070 | SPG7-H7 | φ7 | +15 0 | |
| 393080 | SPG8-H7 | φ8 | ||
| 393090 | SPG9-H7 | φ9 | ||
| 393100 | SPG10-H7 | φ10 | ||
| 393110 | SPG11-H7 | φ11 | +18 0 | |
| 393120 | SPG12-H7 | φ12 | ||
| 393130 | SPG13-H7 | φ13 | ||
| 393140 | SPG14-H7 | φ14 | ||
| 393150 | SPG15-H7 | φ15 | ||
| 393160 | SPG16-H7 | φ16 | ||
| 393170 | SPG17-H7 | φ17 | ||
| 393180 | SPG18-H7 | φ18 | ||
| 393190 | SPG19-H7 | φ19 | +21 0 | |
| 393200 | SPG20-H7 | φ20 |
栓ゲージと違いゲージ部(ピンゲージ)の交換ができて経済的です!
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,092円 ( 11,101円 ) | 15日目 |
9,717円 ( 10,689円 ) | 15日目 |
9,718円 ( 10,690円 ) | 15日目 |
9,611円 ( 10,572円 ) | 15日目 |
9,611円 ( 10,572円 ) | 15日目 |
9,610円 ( 10,571円 ) | 15日目 |
9,717円 ( 10,689円 ) | 15日目 |
9,931円 ( 10,924円 ) | 15日目 |
10,363円 ( 11,399円 ) | 15日目 |
10,363円 ( 11,399円 ) | 15日目 |
10,363円 ( 11,399円 ) | 15日目 |
10,363円 ( 11,399円 ) | 15日目 |
10,363円 ( 11,399円 ) | 15日目 |
11,484円 ( 12,632円 ) | 15日目 |
10,894円 ( 11,983円 ) | 15日目 |
10,893円 ( 11,982円 ) | 15日目 |
10,893円 ( 11,982円 ) | 15日目 |
10,894円 ( 11,983円 ) | 15日目 |
鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージ。
【特長】
・磨耗してもピンゲージを交換できてとても経済的
・穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージ
【用途】
・穴径の検査に使用

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~