ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
森本精密シャフト 栓ゲージ |
|
オーエスジー ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ |
|
オーエスジー 内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級) |
【特長】・穴ゲージ部よりハンドルが細いことにより、栓ゲージで検査しきれない深穴の検査が可能・検査成績表...
詳細を確認ゲージ部よりハンドル部が細くなり、深穴の検査も可能になった栓ゲージ

SHLP10-H7
| 商品コード | 型番 | 規格 | L (mm) | K1 (mm) | K2 (mm) | ハンドル径 (mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393503 | SHLP3-H7 | Φ3 | 110 | 20 | 20 | Φ2 | 4g |
| 393504 | SHLP4-H7 | Φ4 | Φ3 | 8g | |||
| 393505 | SHLP5-H7 | Φ5 | 10g | ||||
| 393506 | SHLP6-H7 | Φ6 | Φ5 | 20g | |||
| 393507 | SHLP7-H7 | Φ7 | 24g | ||||
| 393508 | SHLP8-H7 | Φ8 | 27g | ||||
| 393509 | SHLP9-H7 | Φ9 | 32g | ||||
| 393510 | SHLP10-H7 | Φ10 | 120 | Φ8 | 58g | ||
| 393511 | SHLP11-H7 | Φ11 | 63g | ||||
| 393512 | SHLP12-H7 | Φ12 | 69g | ||||
| 393513 | SHLP13-H7 | Φ13 | 69g | ||||
| 393514 | SHLP14-H7 | Φ14 | 82g | ||||
| 393515 | SHLP15-H7 | Φ15 | 89g | ||||
| 393516 | SHLP16-H7 | Φ16 | 140 | 25 | 25 | Φ10 | 136g |
| 393517 | SHLP17-H7 | Φ17 | 146g | ||||
| 393518 | SHLP18-H7 | Φ18 | 157g | ||||
| 393519 | SHLP19-H7 | Φ19 | 169g | ||||
| 393520 | SHLP20-H7 | Φ20 | 181g |


使用例
※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,242円 ( 14,566円 ) | 15日目 |
12,632円 ( 13,895円 ) | 15日目 |
12,632円 ( 13,895円 ) | 15日目 |
13,597円 ( 14,957円 ) | 15日目 |
12,632円 ( 13,895円 ) | 15日目 |
12,632円 ( 13,895円 ) | 15日目 |
12,632円 ( 13,895円 ) | 15日目 |
13,242円 ( 14,566円 ) | 15日目 |
13,242円 ( 14,566円 ) | 15日目 |
13,242円 ( 14,566円 ) | 15日目 |
13,242円 ( 14,566円 ) | 15日目 |
13,242円 ( 14,566円 ) | 15日目 |
13,851円 ( 15,236円 ) | 15日目 |
13,851円 ( 15,236円 ) | 15日目 |
13,851円 ( 15,236円 ) | 15日目 |
13,851円 ( 15,236円 ) | 15日目 |
14,461円 ( 15,907円 ) | 15日目 |
14,461円 ( 15,907円 ) | 15日目 |
【特長】
・穴ゲージ部よりハンドルが細いことにより、栓ゲージで検査しきれない深穴の検査が可能
・検査成績表付
【用途】
・穴径の検査など

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)

新潟精機(SK)
ネジピンゲージ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,183円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,374円~

測範社
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ
4.3通常価格(税別):10,744円~

新潟精機(SK)
限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP
5通常価格(税別):10,956円~

森本精密シャフト
ねじ用限界ゲージ(プラグゲージ)
4.4通常価格(税別):4,340円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 3B級(従来JIS) プラグ
0通常価格(税別):9,190円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング
5通常価格(税別):14,464円~

第一測範製作所
限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用
5通常価格(税別):13,159円~

測範社
限界プレーンゲージ
4.7通常価格(税別):7,126円~