ツール用品技術窓口

確定しました

ユニバーサル形・ノークラッチ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
39,285
税込単価
43,214
通常出荷日:26日目

先端部を回転させ測定子の作動方向を自由に変えることができるテストインジケーターです。

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

型番:

TIU-0.8HX-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TIU-0.8HX-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
標準添付
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0.8
目盛仕様(mm)
0-40-0
測定データ出力端子
なし
測定力 (N)
0.3以下
戻り誤差(μm)
4
繰返し精密度(μm)
3
測定子材質
超硬
指示誤差(MPE)10目盛(μm)
5
指示誤差(MPE)全測定範囲行き(μm)
9
セット内容
本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TIU-0.8HX-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,285
( 43,214 )
26日目

詳細情報

基本情報

先端部を回転させ測定子の作動方向を自由に変えることができるテストインジケーターです。

ご注意

  • この商品には校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いておりますのでご注意ください。

商品情報

製品特長・仕様

型番目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様指示誤差(MPE)戻り誤差
(μm)
繰り返し精密度
(μm)
本体質量
(g)
測定力
(N)
全測定範囲行き
(μm)
1回転
(μm)
10目盛
(μm)
TIU-0.8HX0.010.80-40-09-543710.3以下

※φ6アリ溝付ステムは本体質量に含みません。
※完成品検査はダイヤル面を上にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。

外形図

ユニバーサル形・ノークラッチ 外形図

※測定子先端ボール中心と目盛板およびステム中心は各構成部品の寸法ばらつきやステム取付位置などの影響により多少のズレが生じます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサル形・ノークラッチ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)の型番TIU-0.8HX-KOUSEIのページです。 型番TIU-0.8HX-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサル形・ノークラッチ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサル形・ノークラッチ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
ユニバーサル形・ノークラッチ
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形(ミツトヨ品番、校正文書付)
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 傾斜形 本体+校正文書
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書
てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 横形 本体+校正文書(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格39,28529,40325,54227,25223,65223,652
通常出荷日26日目2日目26日目26日目26日目26日目
校正証明書標準添付なし標準添付標準添付標準添付標準添付
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.010.010.0020.010.01
測定範囲(mm)0.80.81.60.40.80.8
目盛仕様(mm)0-40-00-40-00-40-00-100-00-40-00-40-0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト