17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
123,300
税込単価
135,630
通常出荷日:4日目

【特長】・目量0.01mmダイヤルゲージ、テストインジケータ、シリンダーゲージの精度検査器です・ステム...

詳細を確認
  • 種類
    テスタ
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 目量・最小表示 (mm)
    0.001
  • 戻り誤差 (μm)
    0.5
  • 送り精度 (μm)
    ±1

型番:

170-102-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

170-102-10の仕様・寸法情報

種類
テスタ
測定範囲(mm)
0~25
目量・最小表示(mm)
0.001
戻り誤差(μm)
0.5
送り精度(μm)
±1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
170-102-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,300
( 135,630 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目量0.01mmダイヤルゲージ、テストインジケータ、シリンダーゲージの精度検査器です
・ステム・取付穴Φ6、Φ8mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ(ミツトヨ品番)の型番170-102-10のページです。 型番170-102-10に関する仕様情報を記載しております。
キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ(ミツトヨ品番)
キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ
521シリーズ キャリブレーションテスタ UDT 521シリーズ(ミツトヨ品番)
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格123,300123,300317,70023,73323,73315,770 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類テスタテスタテスタカウンタカウンタ-
測定範囲(mm)0~250~250~1---
目量・最小表示(mm)0.0010.0010.00020.01(±9999.99)/0.001(±999.999)0.01/0.001切換え-
戻り誤差(μm)0.50.50.2---
送り精度(μm)±1±1(25mmストローク)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト