17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
23,733
税込単価
26,106
通常出荷日:2日目

【特長】・デジマチック出力仕様のリニアゲージ(LGS)用カウンタです・DINサイズ(96×48mm)、...

詳細を確認
  • 種類
    カウンタ
  • 商品コード
    542-007
  • 表示方式
    デジタル
  • 目量・最小表示 (mm)
    0.01(±9999.99)/0.001(±999.999)
  • 標準付属品
    ACアダプタ・ゴム足
  • 電源
    専用ACアダプタ No.06AGC585
  • 精度
    ±1カウント
  • データ出力
    パラメータにより公差判定出力と切替え

型番:

542-007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

542-007の仕様・寸法情報

種類
カウンタ
商品コード
542-007
表示方式
デジタル
目量・最小表示(mm)
0.01(±9999.99)/0.001(±999.999)
標準付属品
ACアダプタ・ゴム足
電源
専用ACアダプタ No.06AGC585
精度
±1カウント
データ出力
パラメータにより公差判定出力と切替え

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
542-007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,733
( 26,106 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジマチック出力仕様のリニアゲージ(LGS)用カウンタです
・DINサイズ(96×48mm)、パネルマウント形でシステムへの組み込みが容易にできます
・公差判定出力、またはデジマチック出力が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ(ミツトヨ品番)の型番542-007のページです。 型番542-007に関する仕様情報を記載しております。
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ ディスプレイユニット ECカウンタ
リフティング用レバー(ID-SS、ID-CX用)(ミツトヨ品番)
キャリブレーションテスタ UDT 170シリーズ(ミツトヨ品番)
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 平面測定台(ミツトヨ品番)
7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 球面測定台(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格23,73323,733689123,3006,4407,557
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目4日目4日目4日目
種類カウンタカウンタリフティングレバーテスタ測定台測定台
商品コード542-007542-00721EZA198-101461101463
表示方式デジタルデジタル----
目量・最小表示(mm)0.01(±9999.99)/0.001(±999.999)0.01/0.001切換え-0.001--
標準付属品ACアダプタ・ゴム足ACアダプタ・ゴム足ストップねじ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト