17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

515シリーズ セラキャリパチェッカ CC(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
205,616
税込単価
226,178
通常出荷日:4日目

【特長】515シリーズのセラキャリパチェッカです。ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番:

515-555
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

515-555の仕様・寸法情報

種類
キャリパチェッカ
商品コード
CC-300C
寸法許容差(mm)
ブロック寸法20~300mmのとき:±0.005
寸法許容差幅(mm)
ブロック寸法20~300mmのとき:±0.002
質量(kg)
4
-
-

絞り込み条件

  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
515-555

商品コード

寸法許容差

(mm)

寸法許容差幅

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
CC-300C
ブロック寸法20~300mmのとき:±0.005
ブロック寸法20~300mmのとき:±0.002
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205,616
( 226,178 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
515シリーズのセラキャリパチェッカです。
ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

515シリーズ セラキャリパチェッカ CC(ミツトヨ品番)の型番515-555のページです。 型番515-555に関する仕様情報を記載しております。
515シリーズ セラキャリパチェッカ CC(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
515シリーズ セラキャリパチェッカ CC(ミツトヨ品番)
ホルダアーム(ミツトヨ品番)
スクライバ・クランプボックス(ミツトヨ品番)
515シリーズ U形ハイトマスタ HMC-H用サポートベース(ミツトヨ品番)
192シリーズ デジマチックハイトゲージ HDM-AX用二点式タッチプローブ
514・506シリーズ 標準・簡易形ハイトゲージ用読み取り用ルーペ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格205,6161,316 -2,67029,68034,1362,801
通常出荷日4日目2日目2日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類キャリパチェッカホルダアームクランプサポートベースタッチプローブデプスアタッチメント

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイトゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト