17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

温調式ハンダゴテ HS-26 交換部品

通常単価(税別)
430
税込単価
473
通常出荷日:2日目

グリップに温調回路を内蔵し、ダイヤルで温度調節が可能な鉛フリーはんだ対応温調回路一体型はんだこて。【特...

詳細を確認

    型番:

    HS-26-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    温調式ハンダゴテ HS-26 製品仕様01

    温調式ハンダゴテ HS-26

    • 定格電圧・周波数: 100V 50/60Hz
    • 消費電力: 50W
    • 設定温度: 200~500℃
    • 標準ビット: HS-132
    • 全長: 200mm(コード含まず)
    • 重量: 75g(コード含まず)
    • 電源コード: 1.5m
    • 鉛フリーはんだ対応/セラミックヒーター

    性能・試験情報

    温調式ハンダゴテ HS-26 性能情報

    使用方法・使用事例

    使用事例

    温調式ハンダゴテ HS-26 使用例01

    使用イメージ

    HS-26-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HS-26-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    430
    ( 473 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    グリップに温調回路を内蔵し、ダイヤルで温度調節が可能な鉛フリーはんだ対応温調回路一体型はんだこて。
    【特長】
    ・新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。
    ・グリップの断面は3面カットされており、グリップ位置からこて先までの距離が短いので操作性に優れる。
    ・種類が豊富な15種類のビット。
    ・はんだ付けに不慣れな方におすすめするグリップ内に温調回路を内蔵したはんだこて温調回路一体型。
    ・熱伝導効が優れているためペン型サイズながらも従来の100Wはんだこてに相当する出力。
    【用途】
    ・太いこて先に交換すればパワーが必要なステンドグラスや真鍮模型、ワイヤークラフトにも対応可能。
    ・適切な温度とこて先を選択すれば、極小電子部品から大型電機部品まで1本でカバー可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    温調式ハンダゴテ HS-26 交換部品の型番HS-26-1のページです。 型番HS-26-1に関する仕様情報を記載しております。
    温調式ハンダゴテ HS-26 交換部品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温調式ハンダゴテ HS-26 交換部品
    HS-51 温調式ハンダゴテ用パーツ
    HS-35 温調ハンダコテ用パーツ
    ハンダ吸取機 HS-801・HS-802交換部品
    ホットピンセット(HS-401交換部品)
    熱風式部品除去器 FR-811用交換部品・オプション
    メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン白光
    通常価格4304,418 -660400 -5,389 -5,300 -
    通常出荷日2日目2日目〜3日目2日目〜3日目5日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト