17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

段差マスタ
ミツトヨ
サーフテスト用アクセサリ 段差標準片
ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
ミツトヨ

段差ブロック(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
43,086
税込単価
47,395
通常出荷日:4日目

【特長】・サーフテストの縦方向感度校正に用います・校正段差が1、2、5、10μmの4種類

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他粗さ測定関連品
  • 詳細タイプ
    段差ブロック
  • 校正範囲
    1mm以下
  • 拡張不確かさ(信頼の水準約95%)
    0.030μm

型番:

178-610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

178-610の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他粗さ測定関連品
詳細タイプ
段差ブロック
校正範囲
1mm以下
拡張不確かさ(信頼の水準約95%)
0.030μm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
178-610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,086
( 47,395 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーフテストの縦方向感度校正に用います
・校正段差が1、2、5、10μmの4種類

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段差ブロック(ミツトヨ品番)の型番178-610のページです。 型番178-610に関する仕様情報を記載しております。
段差ブロック(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段差ブロック(ミツトヨ品番)
サーフテストSJ-210/310シリーズ用アクセサリ(オプション)スタンド用アダプタ(ミツトヨ品番)
サーフテストSJ-210/310シリーズ用アクセサリ(オプション)スタンド用アダプタ
サーフテストSJ-210/310シリーズ用 粗さ標準片
コントレーサ用アクセサリ(オプション)(ミツトヨ品番)
サーフテスト用アクセサリ 段差標準片
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格43,0863,5733,57349,46513,200 -51,981
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目〜4日目
商品タイプその他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品粗さ標準片その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品
詳細タイプ段差ブロックスタンド用アダプタスタンド用アダプタRa1μm--
校正範囲1mm以下-----
拡張不確かさ(信頼の水準約95%)0.030μm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト