17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタイラス(CS-5000CNC/CS-H5000CNC用)

通常単価(税別)
132,000
税込単価
145,200
通常出荷日:4日目

【特長】・フォームトレーサ用オプション・標準長さ細穴スタイラス・触針長さ:0.4mm・先端材質:ダイヤ...

詳細を確認

型番:

12AAD651
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12AAD651の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他粗さ測定関連品
先端半径(μm)
5
先端形状
円すい40°
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
12AAD651
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
132,000
( 145,200 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォームトレーサ用オプション
・標準長さ細穴スタイラス
・触針長さ:0.4mm
・先端材質:ダイヤモンド
・先端形状:円錐40°
・先端半径:5μm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタイラス(CS-5000CNC/CS-H5000CNC用)の型番12AAD651のページです。 型番12AAD651に関する仕様情報を記載しております。
スタイラス(CS-5000CNC/CS-H5000CNC用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタイラス(CS-5000CNC/CS-H5000CNC用)
コントレーサ用アクセサリ スタイラス
サーフテスト用スタイラス
三次元測定機用プロープ スタイラス
サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片
サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格132,00024,30415,340 -24,300 -15,1073,573 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプその他粗さ測定関連品-その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品粗さ標準片その他粗さ測定関連品
先端半径(μm)525----
先端形状円すい40°片角----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト