ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 三次元測定機用プロープ スタイラス |
|
ミツトヨ サーフテスト用スタイラス |
|
トラスコ中山 ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号 |
【特長】
・フォームトレーサ用スタイラス
・触針長さ:25mm
・先端材質:ダイヤモンド
・先端形状:円錐40°
・先端半径:5μm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京精密
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)
0通常価格(税別):22,578円~

日本金属電鋳
Ra用アラサ標準片
4.5通常価格(税別):9,524円~

東京精密
輪郭用触針
0通常価格(税別):20,404円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):685円~