17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
107,034
税込単価
117,737
通常出荷日:4日目

【特長】・マイクチェックゲージブロックホルダとマイクロメータ検査用ゲージブロックをセットにした商品です...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 単品・セット区分
    セット
  • 材質
    セラミック
  • 商品タイプ
    本体
  • 組数 (個組)
    10
  • 熱膨張係数
    9.3±0.5(10の-6乗/K)
  • 密度 (g/㎤)
    6.0
  • ビッカース硬さ
    1350HV

型番:

516-186
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

516-186の仕様・寸法情報

校正証明書
単品・セット区分
セット
材質
セラミック
呼び寸法(mm)
2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25 / オプチカルパラレル(12mm) / マイクチェックゲージブロックホルダ
商品タイプ
本体
JISの等級
1級
寸法段階(mm)
JIS B 7502-1994対応
組数(個組)
10
熱膨張係数
9.3±0.5(10の-6乗/K)
密度(g/㎤)
6.0
コードNo・符号・パーツNo
BM3-10MG-1
ビッカース硬さ
1350HV

絞り込み条件

  • 呼び寸法(mm)

  • JISの等級

  • 寸法段階(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
516-186

呼び寸法

(mm)

JISの等級

寸法段階

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

最小発注数量
2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25 / オプチカルパラレル(12mm) / マイクチェックゲージブロックホルダ
1級
JIS B 7502-1994対応
BM3-10MG-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,034
( 117,737 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクチェックゲージブロックホルダとマイクロメータ検査用ゲージブロックをセットにした商品です
・JIS B 7502-1994マイクロメータに推奨されている組み合わせです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)(ミツトヨ品番)の型番516-186のページです。 型番516-186に関する仕様情報を記載しております。
マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)(ミツトヨ品番)
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
超硬ブロックゲージ K0級
サインバー
マルチサインバー
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)理研計測器フジツール
通常価格107,03478,66016,99449,86754,690 -66,592 -
通常出荷日4日目19日目4日目5日目7日目〜4日目
校正証明書
単品・セット区分セットセット単品単品単品単品
材質セラミックセラミックセラミック超硬
商品タイプ本体本体アクセサリ本体アクセサリアクセサリ
組数(個組)1010----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト