17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

516シリーズ 長尺レクタンギュラゲージブロック 単体

通常単価(税別)
21,513
税込単価
23,664
通常出荷日:4日目

【特長】・長尺ゲージブロック用ホルダ・長尺ゲージブロック間の連結はもちろんのこと、長尺ゲージブロックの...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    長尺ゲージブロックホルダB
  • 寸法 L (mm)
    126
  • 寸法 ℓ (mm)
    最大90

型番:

619032BMX-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

619032BMX-Bの仕様・寸法情報

校正証明書
単品・セット区分
単品
商品タイプ
本体
種類
長尺ゲージブロックホルダB
寸法 L(mm)
126
寸法 ℓ(mm)
最大90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
619032BMX-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,513
( 23,664 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺ゲージブロック用ホルダ
・長尺ゲージブロック間の連結はもちろんのこと、長尺ゲージブロックの間に他のゲージブロックを挟むことができます。
・ホルダBは呼び寸法40 mm以下のゲージブロックが利用できます。また、クランプコマにより、長尺ゲージブロックの端面に各種ジョウを取り付けることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

516シリーズ 長尺レクタンギュラゲージブロック 単体の型番619032BMX-Bのページです。 型番619032BMX-Bに関する仕様情報を記載しております。
516シリーズ 長尺レクタンギュラゲージブロック 単体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
516シリーズ 長尺レクタンギュラゲージブロック 単体
516シリーズ 長尺レクタンギュラゲージブロックアクセサリセットBMX-S1(ミツトヨ品番)
516シリーズ ゲージブロック手入れセット(ミツトヨ品番)
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
サインバー NH101・NH102・NH103
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ大菱計器製作所
通常価格21,513183,12049,22816,99478,66081,364 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目19日目5日目〜
校正証明書
単品・セット区分単品セットセット単品セット単品
商品タイプ本体本体本体アクセサリ本体アクセサリ
種類長尺ゲージブロックホルダB-----
寸法 L(mm)126-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト