17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-HC(ミツトヨ品番)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

570シリーズ ABSデジマチックハイトゲージ HDS-HC(ミツトヨ品番)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

570-322

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はHDS-H30Cです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・定評の2本柱ハイトゲージと同じスライダ移動用ハンドルによるスムーズな上下動が可能
・大形クランプレバーによる確実なクランプ操作を実現
・35×15mmの剛性の向上した支柱により、耐久性と高精度を保証
・カウント表示の文字高さ10mm
・手にフィットする斬新なデザインのベースを採用しています
・ABS(絶対)スケール内蔵により、電源ON毎の原点合わせが不要
・測定データ出力端子付

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
0~300
デジタル/アナログ
デジタル
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
全高(mm)
507
校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)
なし
測定データ出力端子
あり
ホールド機能
あり
繰り返し精度(mm)
0.01
最大応答速度(mm)
無制限
重量(kg)
4.6
電源
ボタン形酸化銀電池SR44 1個

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト