17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
47,493
税込単価
52,242
通常出荷日:4日目

ミツトヨがお届けする長さの基準。材質:セラミック寸法段階(mm)0.001

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番:

516-384
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

516-384の仕様・寸法情報

校正証明書
単品・セット区分
セット
材質
セラミック
呼び寸法(mm)
1.001・1.002…1.009
商品タイプ
本体
JISの等級
2級
寸法段階(mm)
0.001
組数(個組)
9
熱膨張係数
9.3±0.5(10の-6乗/K)
密度(g/㎤)
6.0
コードNo・符号・パーツNo
BM3-9L-2
ビッカース硬さ
1350HV

絞り込み条件

  • 校正証明書

  • 呼び寸法(mm)

  • JISの等級

  • 組数(個組)

  • 熱膨張係数

  • 密度(g/㎤)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
516-384

校正証明書

呼び寸法

(mm)

JISの等級

組数

(個組)

熱膨張係数

密度

(g/㎤)

コードNo・符号・パーツNo

ビッカース硬さ

最小発注数量
1.001・1.002…1.009
2級
9
9.3±0.5(10の-6乗/K)
6.0
BM3-9L-2
1350HV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,493
( 52,242 )
4日目

詳細情報

基本情報

ミツトヨがお届けする長さの基準。
材質:セラミック
寸法段階(mm)0.001

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)(ミツトヨ品番)の型番516-384のページです。 型番516-384に関する仕様情報を記載しております。
0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)(ミツトヨ品番)
セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) メーカー校正付
516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン(ミツトヨ品番)
超硬ブロックゲージ K0級
マルチサインバー
サインバー
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)フジツール理研計測器
通常価格47,49378,66016,99449,86764,706 -54,690 -
通常出荷日4日目19日目4日目5日目4日目7日目〜
単品・セット区分セットセット単品単品単品単品
材質セラミックセラミックセラミック超硬
商品タイプ本体本体アクセサリ本体アクセサリアクセサリ
寸法段階(mm)0.0010.25 / 1 / 5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト