17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

571シリーズ ミニデプスNTD35-M

通常単価(税別)
29,342
税込単価
32,276
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトなデプスゲージです・タイヤの溝の深さを測定することができます・0.01mmのデジタ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    デジタル
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 最小表示 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.02
  • 測定データ出力端子 有無
  • コードNo・符号・パーツNo
    571-100-20
  • ベースの長さ ℓ (mm)
    60

型番:

NTD35-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NTD35-Mの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
0~25
最小表示(mm)
0.01
器差(mm)
±0.02
測定データ出力端子 有無
コードNo・符号・パーツNo
571-100-20
ベースの長さ ℓ(mm)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTD35-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,342
( 32,276 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなデプスゲージです
・タイヤの溝の深さを測定することができます
・0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です
・絶対原点をもつABSタイプです
・測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや計測システムが構成できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

571シリーズ ミニデプスNTD35-Mの型番NTD35-Mのページです。 型番NTD35-Mに関する仕様情報を記載しております。
571シリーズ ミニデプスNTD35-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
571シリーズ ミニデプスNTD35-M
128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS
128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジタルギャップキャリパ(フラットベース)
デプスマイクロメータ
デジタルミニデプス
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミスミ
通常価格29,34217,886 -30,46522,53212,648 -10,004
通常出荷日4日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式デジタルマイクロメータ式マイクロメータ式デジタルアナログデジタル
測定範囲(mm)0~250~250~25-13-+160~250~25
最小表示(mm)0.010.010.010.010.010.01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト