17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

蛍光色 ボールポイント六角レンチ

通常単価(税別)
7703,520
税込単価
8473,872
通常出荷日:1日目

【特長】・斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチのため、狭い場所でもレンチの挿入が楽にで...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

カラー

最小発注数量
1.5
91
15
1個
2
101
18
水色
1個
2.5
113
20
薄緑
1個
3
128
23
1個
4
142
29
1個
5
163
33
1個
6
184
38
1個
8
206
44
1個
10
231
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
1日目
780
( 858 )
1日目
830
( 913 )
1日目
890
( 979 )
1日目
1,160
( 1,276 )
1日目
1,260
( 1,386 )
1日目
1,580
( 1,738 )
1日目
2,780
( 3,058 )
1日目
3,520
( 3,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチのため、狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます
・蛍光色ボールポイントはUVライトで明るく光ります

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光色 ボールポイント六角レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光色 ボールポイント六角レンチ
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ
エルゴスター 蛍光色 ボールポイント 六角レンチセット 9本組
マジックリング付 エルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット(9本組)
9色カラー六角棒ボールポイントレンチ
ボールポイント六角棒レンチセット(インチ)
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHA旭金属工業ミスミ
通常価格770-1,300 -12,49015,6635,717 -4,678
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト