17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートタイプ ボールポイント六角レンチセット(9本組・プロスターケース入)

通常単価(税別)
10,2009,581
税込単価
11,22010,539
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチです・狭い場所でもレンチの挿入が楽にでき...

詳細を確認

型番:

HYS548PBHS9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HYS548PBHS9の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
セット内容
六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HYS548PBHS9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2009,581
( 10,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチです
・狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます
・ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートタイプ ボールポイント六角レンチセット(9本組・プロスターケース入)の型番HYS548PBHS9のページです。 型番HYS548PBHS9に関する仕様情報を記載しております。
ショートタイプ ボールポイント六角レンチセット(9本組・プロスターケース入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートタイプ ボールポイント六角レンチセット(9本組・プロスターケース入)
ボールポイント六角レンチ クラシックセット(9本組)
六角レンチ クラシックセット(9本組)
ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー(7本組)
エルゴスター 蛍光色 ボールポイント 六角レンチセット 9本組
マジックリング付 エルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット(9本組)
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格10,2006,9403,5726,16012,49015,663
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイント標準タイプボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5・(マジックリング付):3、4、5、6、8、10(各1本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト