17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エルゴスター 蛍光色 ボールポイント 六角レンチセット 9本組

通常単価(税別)
12,490
税込単価
13,739
通常出荷日:1日目

【特長】・蛍光色ボールポイントはUVライトで明るく光ります・斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド...

詳細を確認

型番:

369E9F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

369E9Fの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
セット内容
六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
369E9F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,490
( 13,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光色ボールポイントはUVライトで明るく光ります
・斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチです
・狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます
・エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴスター 蛍光色 ボールポイント 六角レンチセット 9本組の型番369E9Fのページです。 型番369E9Fに関する仕様情報を記載しております。
エルゴスター 蛍光色 ボールポイント 六角レンチセット 9本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴスター 蛍光色 ボールポイント 六角レンチセット 9本組
マジックリング付 エルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット(9本組)
ボールポイント六角レンチ クラシックセット(9本組)
六角レンチ クラシックセット(9本組)
ショートタイプ ボールポイント六角レンチセット(9本組・プロスターケース入)
ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー(7本組)
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAWIHAWIHA
通常価格12,49015,6636,9403,57210,2006,160
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5・(マジックリング付):3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6(各1本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト