17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エルゴスター マジックリング付ボールポイントインチサイズ六角レンチセット(13本組)

通常単価(税別)
14,839
税込単価
16,323
通常出荷日:1日目

【特長】・エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます・斜め25°まで傾けて使用できる...

詳細を確認

型番:

HRZ385EMBH13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HRZ385EMBH13の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(インチ)
0.05 / 1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64
単品・セット区分
セット品
セット内容
六角二面幅(インチ):0.05、1/16、5/64、3/32、7/64・(マジックリング付):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(各1本)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HRZ385EMBH13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,839
( 16,323 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます
・斜め25°まで傾けて使用できるボールエンド六角レンチです
・狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます
・マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼リングの働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴスター マジックリング付ボールポイントインチサイズ六角レンチセット(13本組)の型番HRZ385EMBH13のページです。 型番HRZ385EMBH13に関する仕様情報を記載しております。
エルゴスター マジックリング付ボールポイントインチサイズ六角レンチセット(13本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴスター マジックリング付ボールポイントインチサイズ六角レンチセット(13本組)
プロスター ボールポイント インチサイズ六角レンチセット(13本組)
ボールポイント六角レンチ インチサイズ クラシックセット(8本組)
マジックリング付 エルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット(9本組)
六角棒スパナ(13本セット・インチサイズ) RS-13ZD
エルゴスター 蛍光色 ボールポイント 六角レンチセット 9本組
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAエイトWIHA
通常価格14,8398,9947,98015,6633,55512,490
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント
二面幅寸法(インチ)0.05 / 5/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/64 / 9/640.05 / 5/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/64 / 9/645/32 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16-0.05 / 5/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/64 / 9/64-
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容六角二面幅(インチ):0.05、1/16、5/64、3/32、7/64・(マジックリング付):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(各1本)六角二面幅(インチ):0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(各1本)六角二面幅(インチ):5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16(各1本)六角二面幅(mm):1.5、2、2.5・(マジックリング付):3、4、5、6、8、10(各1本)-六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト