ツール用品技術窓口

確定しました

防塵・防水型電子天びん FZ-iWP/FX-iWPシリーズ 防水用RS-232Cケーブル

通常単価(税別)
17,053
税込単価
18,758
通常出荷日:3日目

防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232Cケーブル。【特長】・D-...

詳細を確認
  • AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要です。
  • 天びんのRS-232Cインタフェースには、必ず防水タイプのコネクタを接続してください。
  • PCのUSBポートに接続する場合には、AX-USB-9Pも合わせてご購入頂き、付属のRS-232Cケーブルと差し替えてお使いください。

型番:

AX-KO2737-500JA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AX-KO2737-500JAの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
防塵・防水機能
有り
仕様詳細
D-Sub 9ピン-9ピン、ケーブル長5m
種類詳細
防水用RS-232Cケーブル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AX-KO2737-500JA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,053
( 18,758 )
3日目

詳細情報

基本情報

防塵・防水型電子天びんFZ-iWP/FX-iWPシリーズ用防水用RS-232Cケーブル。【特長】・D-Sub9ピン-9ピン(天びん側9ピンのみ防水タイプ)、長さ5m・標準装備のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65相当)で使用する際に使用

ご注意

  • AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527に接続する場合には、市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-オス)が別途必要です。
  • 天びんのRS-232Cインタフェースには、必ず防水タイプのコネクタを接続してください。
  • PCのUSBポートに接続する場合には、AX-USB-9Pも合わせてご購入頂き、付属のRS-232Cケーブルと差し替えてお使いください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水型電子天びん FZ-iWP/FX-iWPシリーズ 防水用RS-232Cケーブルの型番AX-KO2737-500JAのページです。 型番AX-KO2737-500JAに関する仕様情報を記載しております。
防塵・防水型電子天びん FZ-iWP/FX-iWPシリーズ 防水用RS-232Cケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水型電子天びん FZ-iWP/FX-iWPシリーズ 防水用RS-232Cケーブル
防塵・防水型電子天びん FX-iWPシリーズ JCSS校正書類付
本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ 一般校正付
本質安全防爆構造天びん EK-AEPシリーズ JCSS校正付
オールステンレス密閉構造シングルポイント型ロードセル LCB05シリーズ
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格17,05387,91666,66773,71159,089 -163,800 -
通常出荷日3日目16日目16日目16日目5日目3日目
主要用途周辺機器はかりはかりはかり-周辺機器
種類オプション本体本体本体-オプション
防塵・防水機能有り有り無し無し-有り
仕様詳細D-Sub 9ピン-9ピン、ケーブル長5m標準型計量皿の材質:SUS304計量皿の材質:SUS304--
種類詳細防水用RS-232Cケーブル----高精度計量センサー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト