17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8~5.0Nm用)

通常単価(税別)
26,219
税込単価
28,841
通常出荷日:1日目

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。

  • 単品・セット区分
    セット品
  • 適用規格
    IEC60900
  • セット内容
    絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm×1ヶ、トルクセッター×1ヶ、絶縁スリムバリオビット用ビットホルダー×1ヶ、ブレード:1×SL/PZ1、1×SL/PZ2
  • 精度
    ±6%

型番:

HZS807VDESET5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HZS807VDESET5の仕様・寸法情報

単品・セット区分
セット品
適用規格
IEC60900
セット内容
絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm×1ヶ、トルクセッター×1ヶ、絶縁スリムバリオビット用ビットホルダー×1ヶ、ブレード:1×SL/PZ1、1×SL/PZ2
精度
±6%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HZS807VDESET5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,219
( 28,841 )
1日目

詳細情報

基本情報

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8~5.0Nm用)の型番HZS807VDESET5のページです。 型番HZS807VDESET5に関する仕様情報を記載しております。
絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8~5.0Nm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁トルクドライバーセット 5本組 (0.8~5.0Nm用)
絶縁ドライバーセット(6本組)
8本組[+-]ドライバー(精密用・絶縁)EA552ET-20
6本組[+-]ドライバー(絶縁)EA560PL-21
12本組絶縁ドライバー(差換え式)EA557SV-50
絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入セット
メーカーWIHAWIHAエスコエスコエスコWIHA
通常価格26,21910,8276,3409,18722,31611,542
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
適用規格IEC60900IEC60900無し無し無し-
セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm×1ヶ、トルクセッター×1ヶ、絶縁スリムバリオビット用ビットホルダー×1ヶ、ブレード:1×SL/PZ1、1×SL/PZ2マイナス(4.0×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2)、プラス(No.1、No.2、No.3)---マイナス:1×2.5、1×3.0、1×4.0、1×5.5・プラス:1×PH1、1×PH2
精度±6%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト