ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

メガマイクロチャック ST16

通常単価(税別)
10,549
税込単価
11,604

【特長】・メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現

詳細情報を確認する
  • 主軸・シャンク形状
    ST(ストレートシャンク)
  • 主軸・シャンク種類
    ST
  • 主軸・シャンク番号
    16
  • 最大把握径 (mm)
    9.0以下
  • 最小把握径 (mm)
    2.0以上
  • 把握径 (mm)
    2.95~8.05
  • 適用コレット
    NBC8S-□
  • CADデータ有無
    2D/3D
  • L (mm)
    160
  • D (mm)
    18
  • 最大把握径 (mm)
    8.05
  • シャンク径・シャンクNO.
    ST16
  • ΦDs (mm)
    16
  • 質量 (g)
    230
  • 特長
    メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現。
  • G
    M9 P0.75
  • H1 (mm)
    31
  • H2 (mm)
    50.5

ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

ST16-MEGA8S-160
解除
数量:

ST16-MEGA8S-160の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類
ST
主軸・シャンク番号
16
最大把握径(mm)
9.0以下
最小把握径(mm)
2.0以上
把握径(mm)
2.95~8.05
適用コレット
NBC8S-□
CADデータ有無
2D/3D
L(mm)
160
D(mm)
18
最大把握径(mm)
8.05
シャンク径・シャンクNO.
ST16
ΦDs(mm)
16
質量(g)
230
特長
メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現。
G
M9 P0.75
H1(mm)
31
H2(mm)
50.5

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
ST16-MEGA8S-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,549
( 11,604 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガニューベビーとの組み合わせで、高精度加工を実現

ご注意

  • ナットは付属しています。コレット、レンチは別途ご注文ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガマイクロチャック ST16の型番ST16-MEGA8S-160のページです。 型番ST16-MEGA8S-160に関する仕様情報を記載しております。
メガマイクロチャック ST16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガマイクロチャック ST16
STシャンク ニューハイパワーミーリングチャック
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42
ペンシルミルチャック(標準セット)ST20
ペンシルミルチャック(標準セット)ST42
メーカー大昭和精機大昭和精機ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工
通常価格10,54925,500 -21,87125,92035,10049,899
通常出荷日3日目5日目1日目1日目3日目3日目
主軸・シャンク形状ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類STSTSTSTSTST
主軸・シャンク番号163220422042
最大把握径(mm)9.0以下12.0以下6.0以下10.0以下6.0以下10.0以下
最小把握径(mm)2.0以上12.0以上3.0以上3.0以上3.0以上3.0以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました