17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 把握径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ニューハイパワーミーリングチャック NT50

通常単価(税別)
44,32350,614
税込単価
48,75555,675
通常出荷日:5日目

【特長】・エンドミル加工のビビリや抜けを厚肉と特殊スリットで解決・剛性、精度、把握力の3拍子を実現しま...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・「ビビリ」に強い高剛性チャック。
・強力な把握力と高い振れ精度で、エンドミル加工をサポートします。

ニューハイパワーミーリングチャック 製品特長関連画像1
ニューハイパワーミーリングチャック 製品特長関連画像2

高精度を支える特殊スリット

ニューハイパワーミーリングチャック 製品特長関連画像3
ミーリングチャックの大切な要素である振れ精度と把握力を両立させるため、大昭和精機独自のスリット形状を採用しました。
十分な弾性変形とシャンクに付着した油膜を切り安定した把握が行えます。

 

外形図

ニューハイパワーミーリングチャック 外形図

 

選定サポート情報

ベーシックホルダとしても最適なミーリングチャック

ニューハイパワーミーリングチャック 選定サポート関連画像1

ストレートコレットはもちろん、ボーリングバー、正面フライスアーバなどの補助アーバも安心して使うことができ、ベーシックホルダとしても最適です。

 
HMC 12Jタイプ 把握径:φ12
ニューハイパワーミーリングチャック 選定サポート関連画像2
振れ調整式 RAホルダ 刃先先端の振れ→2μm以下に
ニューハイパワーミーリングチャック 選定サポート関連画像3

長年使用による機械主軸の振れ精度劣化をホルダで補正。
シンプルな構造で機上でも簡単に調整が可能です。

型番リスト

表示件数

把握径

(mm)

主軸種類

D

(mm)

チャック内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
32
HMC3
80
32
10
1個
42
HMC4
99
42
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,323
( 48,755 )
5日目
50,614
( 55,675 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドミル加工のビビリや抜けを厚肉と特殊スリットで解決
・剛性、精度、把握力の3拍子を実現しました

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューハイパワーミーリングチャック NT50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューハイパワーミーリングチャック NT50
ニューハイパワーミーリングチャック NT40
BT30コレットホルダ(高バランス仕様)
ベビーチャックセット
ベビーチャック
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT50
メーカー大昭和精機大昭和精機NTツール大昭和精機大昭和精機日研工作所
通常価格44,323-38,51222,01216,0657,50147,108 -
通常出荷日5日目5日目1日目3日目在庫品1日目〜3日目〜
主軸・シャンク形状NT(ナショナルテーパ)NT(ナショナルテーパ)BTST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)NT(ナショナルテーパ)
主軸・シャンク番号504030202050
ホルダ長さ(mm)85-90150150-
NT No.NT50NT40----
引きネジの種類UU----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト