ツール用品技術窓口

確定しました

  • 把握径(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ニューハイパワーミーリングチャック NT40

通常単価(税別)
38,512
税込単価
42,363
通常出荷日:5日目

【特長】・エンドミル加工のビビリや抜けを厚肉と特殊スリットで解決・剛性、精度、把握力の3拍子を実現しま...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

HMC32S-40U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HMC32S-40Uの仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
NT(ナショナルテーパ)
主軸・シャンク番号
40
把握径(mm)
32
ホルダ長さ(mm)
85
トラスココード
485-5001
主軸種類
HMC3
NT No.
NT40
D(mm)
68
チャック内径(mm)
32
引きネジの種類
U
RoHS?
10
-
-

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・「ビビリ」に強い高剛性チャック。
・強力な把握力と高い振れ精度で、エンドミル加工をサポートします。

ニューハイパワーミーリングチャック 製品特長関連画像1
ニューハイパワーミーリングチャック 製品特長関連画像2

高精度を支える特殊スリット

ニューハイパワーミーリングチャック 製品特長関連画像3
ミーリングチャックの大切な要素である振れ精度と把握力を両立させるため、大昭和精機独自のスリット形状を採用しました。
十分な弾性変形とシャンクに付着した油膜を切り安定した把握が行えます。

 

外形図

ニューハイパワーミーリングチャック 外形図

 

選定サポート情報

ベーシックホルダとしても最適なミーリングチャック

ニューハイパワーミーリングチャック 選定サポート関連画像1

ストレートコレットはもちろん、ボーリングバー、正面フライスアーバなどの補助アーバも安心して使うことができ、ベーシックホルダとしても最適です。

 
HMC 12Jタイプ 把握径:φ12
ニューハイパワーミーリングチャック 選定サポート関連画像2
振れ調整式 RAホルダ 刃先先端の振れ→2μm以下に
ニューハイパワーミーリングチャック 選定サポート関連画像3

長年使用による機械主軸の振れ精度劣化をホルダで補正。
シンプルな構造で機上でも簡単に調整が可能です。

型番リスト

表示件数
型番
HMC32S-40U

把握径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

トラスココード

主軸種類

D

(mm)

チャック内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
32
85
485-5001
HMC3
68
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,512
( 42,363 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンドミル加工のビビリや抜けを厚肉と特殊スリットで解決
・剛性、精度、把握力の3拍子を実現しました

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューハイパワーミーリングチャック NT40の型番HMC32S-40Uのページです。 型番HMC32S-40Uに関する仕様情報を記載しております。
ニューハイパワーミーリングチャック NT40のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
NCフライスで使用
5
満足度:5.0
以前使っていた物と、少し形状が変わっていました 付属のレンチが長くなって締め付けるのが楽になった
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューハイパワーミーリングチャック NT40
ニューハイパワーミーリングチャック NT50
NTシャンク ペンシルミルチャック NT40
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT40
ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT40
STシャンク ニューハイパワーミーリングチャック
メーカー大昭和精機大昭和精機ユキワ精工日研工作所大昭和精機大昭和精機
通常価格38,51244,323 -33,37240,518 -26,250 -25,500 -
通常出荷日5日目5日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
主軸・シャンク形状NT(ナショナルテーパ)NT(ナショナルテーパ)NT(ナショナルテーパ)NT(ナショナルテーパ)BTST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク番号405040404032
NT No.NT40NT50----
引きネジの種類UU----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト