17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Oリング

通常単価(税別)
110
税込単価
121

【特長】・タンガロイの高圧クーラント対応ヘッド用Oリングです

詳細情報を確認する

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合ホルダ

    最小発注数量
    QC10-JSCL2CR06-CHP、QC10-JSWL2XR04-CHP、QC10-JSDJ2CR07-CHP、QC10-JSDJ2XR07-CHP、QC10-JSVJ2XR09-CHP、QC10-JSDNXR07-CHP、QC10-JSVVXR09-CHP、QC10-JSEGR10-CHP、QC10-JTTER/L□、QC10-SVER□、QC10-SVEL□、QC10-SER11-CHP、QC10-STOPPER
    1個
    QC12-JSCL2CR09-CHP、QC12-JSDJ2CR07-CHP、QC12-JSDJ2CR11-CHP、QC12-JSVJ2BR11-CHP、QC12-JSWL2XR04-CHP、QC12-JSDJ2XR07-CHP、QC12-JSVJ2XR09-CHP、QC12-STCR18-CHP、QC12-STCL18-CHP、QC16-STCR18-Y-CHP
    1個
    QC16-JSCJ2CR11-CHP、QC16-JSDJ2CR11-CHP、QC16-JSWL2XR04-CHP、QC16-JSDJ2XR07-CHP、QC16-JSDNXR07-CHP、QC16-JSVJ2BR11-CHP、QC16-JSVJ2XR09-CHP、QC16-JSVVXR09-CHP、QC16-PTL2NR16-CHP、QC16-JSEGR10-CHP、QC16-JSCL2CR09-Y-CHP、QC16-JSWL2XR04-Y-CHP、QC16-JSDJ2CR11-Y-CHP、QC16-JSDJ2XR07-Y-CHP、QC16-PTL2NR16-Y-CHP、QC16-JCTER/L□、QC16-STCR/L18-CHP、QC16-STCL18-Y-CHP
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    110
    ( 121 )
    1日目
    110
    ( 121 )
    1日目
    110
    ( 121 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タンガロイの高圧クーラント対応ヘッド用Oリングです

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Oリングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Oリング
    ダブルクランプ式バイト用Oリング
    高圧クーラント対応ブレード用Oリング
    高圧クーラント対応、専用シャンク用締付けねじ
    高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト用敷金 RCT443
    超硬押え金付きバイト用敷金止めねじ
    メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格110110303,210680280
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    種類その他その他止め輪ねじシート・敷板ねじ
    種類詳細OリングOリングOリング締付けねじ敷金敷金止めねじ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト