17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 加工穴深さ(L/D)(mm)

    ~mm
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 突出長(L2)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D (ULDR) = 35、40、45

通常単価(税別)
88,030124,286
税込単価
96,833136,715
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・深穴加工で抜群の高能率化を実現・マシニングでの深穴加工用刃先交換式ガンドリルに、小径ロングタ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D (ULDR) = 35、40、45 外形図

選定サポート情報

MCTRタイプ φ12-φ15(L/D=35、40、45)を拡充

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D (ULDR) = 35、40、45
  • <LOGT>
    DC:12-39mm
    2コーナー仕様、チップスプリッタとさらい刃付き
  • <TOHT>
    DC:14-28
    3コーナー仕様、チップスプリッタとさらい刃付き
  • <FBM..-I/C/FBH..>
    DC:28.1-40mm
    2コーナー仕様、チップスプリッタとさらい刃付き

部品

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D (ULDR) = 35、40、45 部品

※推奨締付けトルク(N・m):CSPB-2L043=0.7、SR34-508=0.9、SR14-560/S=1.2、SR10503833L040=1.3

注意・禁止事項

MCTR(L/D>25)をM/Cや横中ぐり盤で使用する場合の注意点

L/D=25を超えるMCTRを、中間ブッシュの無いM/Cや横中ぐり盤で使用する場合は、パイプの縄跳び現象が発生し、工具が破損する場合があります。長いガンドリルを使用する場合は、下記の方法の適用をお願いします。

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D (ULDR) = 35、40、45 注意1
  • (1)ガイド穴をあける
  • (2)MCTR(L/D≦25)で中間穴を加工(なるべく深く)
  • (3)MCTR(L/D>25)を低回転・送りで穴に進入させる
    回転数:n=50-100min-1
    送り速度:Vf=100-300mm/min
  • (4)穴底手前で切削回転スタート
  • (5)加工送り開始

※(2)を経ずにMCTR(L/D>25)で加工すると縄跳び現象が発生し、工具が破損する恐れがあります。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

突出長(L2)

(mm)

シャンク径・MT No

適用チップ

シャンク長

(mm)

適合ネジ

適合レンチ

加工公差

(mm)

最小発注数量
8
379.2
452
402
20mm
ZSGT04○○○
50
CSPB-2FL3.1、CSPB-2FL2.7-LH
IP-6F
-0.11~0.05
1個
8.5
349.2
423
373
20mm
ZSGT04○○○
50
CSPB-2FL3.1
IP-6F
-0.11~0.05
1個
9
377.1
452
402
20mm
ZSGT05○○○
50
CSPB-2FL3.1
IP-6F
-0.11~0.05
1個
12
456.8
535
485
20mm
LOGT06○○○
50
SR10503833L040、CSPB-2L043
T-7F、IP-6F
-0.11~0.05
1個
12
521.8
600
550
20mm
LOGT06○○○
50
SR10503833L040、CSPB-2L043
T-7F、IP-6F
-0.11~0.05
1個
12
586.8
665
615
20mm
LOGT06○○○
50
SR10503833L040、CSPB-2L043
T-7F、IP-6F
-0.11~0.05
1個
14
527
617
561
25mm
TOHT07○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.1~0.05
1個
14
602
692
636
25mm
TOHT07○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.1~0.05
1個
15
562
654
598
25mm
TOHT07○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.1~0.05
1個
15
642
734
678
25mm
TOHT07○○○
56
SR14-560/S、SR34-508
T-8F、T-7F
-0.1~0.05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,286
( 136,715 )
2日目
121,801
( 133,981 )
2日目
121,801
( 133,981 )
2日目
88,030
( 96,833 )
1日目
90,762
( 99,838 )
1日目
92,802
( 102,082 )
1日目
92,802
( 102,082 )
1日目
95,532
( 105,085 )
1日目
92,802
( 102,082 )
1日目
95,532
( 105,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深穴加工で抜群の高能率化を実現
・マシニングでの深穴加工用刃先交換式ガンドリルに、小径ロングタイプを拡充

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D (ULDR) = 35、40、45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
旋盤およびマシニングセンタ用ボディ、L/D (ULDR) = 35、40、45
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=3
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLG形
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形
旋盤およびマシニングセンタ用ボディ L/D=25、40、45 クロス穴仕様
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格88,030-45,450 -49,616 -87,000 -128,986 -124,376 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
油穴(オイルホール)
給油方式(詳細)内部給油----内部給油
よく一緒に購入される商品

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト