17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TUNGMEISTER(タングマイスター) 平面加工用ヘッドVFM

通常単価(税別)
7,5419,514
税込単価
8,29510,465
通常出荷日:1日目

【特長】・平面加工に必要不可欠なさらい刃をもち、ソリッドエンドミルに対し、優れた加工面を実現・立壁付近...

詳細を確認
  • 刃数
    6
  • 被削材
    鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、チタン、高硬度材
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 寸法ap(mm)

  • 寸法ΦDc(mm)

  • スパナ

  • 締付けトルク(N・m)

  • 寸法LF(mm)

  • 寸法DCSFMS(mm)

  • 寸法RE(mm)

  • CRKS

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

寸法ap

(mm)

寸法ΦDc

(mm)

スパナ

締付けトルク

(N・m)

寸法LF

(mm)

寸法DCSFMS

(mm)

寸法RE

(mm)

CRKS

最小発注数量
3.6
12
KEYV-T20
7
4.4
7.7
0.2
S05
2個
4.8
16
KEYV-T25
10
5.6
9.7
0.4
S06
2個
6
20
KEYV-T40L
15
7
11.7
0.4
S08
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,541
( 8,295 )
1日目
7,901
( 8,691 )
1日目
9,514
( 10,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面加工に必要不可欠なさらい刃をもち、ソリッドエンドミルに対し、優れた加工面を実現
・立壁付近や、小さい入口の奥の面も干渉せずに加工可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TUNGMEISTER(タングマイスター) 平面加工用ヘッドVFMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TUNGMEISTER(タングマイスター) 平面加工用ヘッドVFM
TUNGMEISTER(タングマイスター) 面取り用ヘッド VCR
TUNGMEISTER(タングマイスター) スクエア形ヘッドVFX
ヘッド交換式エンドミル タングマイスター用ヘッド VTB形
ヘッド交換式エンドミル タングマイスター用ヘッド VCP形
面取り用ヘッドVCW
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格7,541-5,136 -5,703 -7,061 -3,819 -5,701 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
刃数622---
被削材鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、チタン、高硬度材鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材、高硬度材鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材、高硬度材---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト