17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自由雲台(クランプ付) L-506 L-506

自由雲台(クランプ付) L-506

通常単価(税別)
13,373
税込単価
14,710
通常出荷日:2日目

【特長】・カメラやモニターの増設、仮設置に、様々な場所への取り付けが可能です。・ボールジョイントで自由...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 区分
    自由雲台
  • クランプ最大開幅 (mm)
    50
  • カメラネジサイズ
    1/4"×20山(JIS B7103)
  • JANコード
    4962772075067
  • 重量 (g)
    230
  • 耐荷重 (kg)
    2

型番:

L-506
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

外形図

L-506の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
区分
自由雲台
クランプ最大開幅(mm)
50
カメラネジサイズ
1/4"×20山(JIS B7103)
JANコード
4962772075067
重量(g)
230
耐荷重(kg)
2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-506
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,373
( 14,710 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラやモニターの増設、仮設置に、様々な場所への取り付けが可能です。
・ボールジョイントで自由にカメラの角度を調整することができます。
・クランプは13~40mmΦの支柱に対応。
市販のラックやセル台にも取り付けが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自由雲台(クランプ付) L-506の型番L-506のページです。 型番L-506に関する仕様情報を記載しております。
自由雲台(クランプ付) L-506のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自由雲台(クランプ付) L-506
レンズ L-630
ホルダー
スケール付接眼レンズ L-498
実体顕微鏡(PC用)L-KIT999
マイクロスコープ(PC用) L-KIT773
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格13,37322,71712,95521,300189,47357,615
通常出荷日2日目3日目3日目3日目5日目5日目
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡
区分自由雲台レンズ----
クランプ最大開幅(mm)50-----
カメラネジサイズ1/4"×20山(JIS B7103)-オネジ・メネジ:1/4"×20山(JIS B7103)---
JANコード496277207506749627720763094962772075074496277207498549627721299994962772127735
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト