17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ L-KIT845/846/847/848/849/850/851

  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 透過照明
  • 視野 (mm)
    28×16~5.9×3.3
  • 撮像素子
    1/2.8" CMOSイメージセンサ
  • フレームレート (fps)
    最大60
  • 保存画素数(最大)
    静止画:1920×1080(200万画素)/動画:1920×1080(200万画素)
  • 寸法
    145(W)×185(D)mm
  • 記録媒体
    microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
  • 出力コネクター
    HDMI

ご注意

  • スペックは計算値です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ウェアラブルモニター装着方法(該当型番:L-KIT849、L-KIT850、L-KIT851)

ウェアラブルモニター外観

ウェアラブルモニター装着例 ※使用する際は付属のHDMIケーブルをつないでください

マグネットで簡単着脱
眼鏡 (※付属)

確実な固定が可能なハットマウント
帽子(※付属していません)

確実な固定が可能なハットマウント
ヘッドバンド(※付属)

ウェアラブルモニター見え方イメージ(該当型番:L-KIT849、L-KIT850、L-KIT851)

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 落射照明

  • 総合倍率(倍)

  • 倍率(X)

  • 作動距離(mm)

  • JANコード

  • 照明

  • 落射照明詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

落射照明

総合倍率

(倍)

倍率

(X)

作動距離

(mm)

JANコード

照明

落射照明詳細

セット内容

最小発注数量
88
18~88(24型ワイドモニター使用時)/8.8~43( L-859使用時)
185~83
4962772128459
無し
-
(セット内容4点)L-851/L-630/L-521/L-509
1個
88
18~88(24型ワイドモニター使用時)/8.8~43( L-859使用時)
165~63
4962772128466
L-711
-
(セット内容6点)L-851/L-711/L-711-1/L-630/L-521/L-509
1個
88
18~88(24型ワイドモニター使用時)/8.8~43( L-859使用時)
185~83
4962772128473
L-703
-
(セット内容5点)L-851/L-703/L-630/L-521/L-509
1個
14
3.0~14(4型モニター相当、実際の液晶サイズ約0.2型)
185~83
4962772128497
無し
-
(セット内容5点)L-851/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター
1個
14
3.0~14(4型モニター相当、実際の液晶サイズ約0.2型)
165~63
4962772128503
L-711
-
(セット内容7点)L-851/L-711/L-711-1/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター
1個
14
3.0~14(4型モニター相当、実際の液晶サイズ約0.2型)
185~83
4962772128510
L-703
-
(セット内容6点)L-851/L-703/L-630/L-521/L-509/ウェアラブルモニター
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,181
( 95,899 )
5日目
117,600
( 129,360 )
5日目
117,600
( 129,360 )
5日目
147,700
( 162,470 )
5日目
169,400
( 186,340 )
5日目
169,400
( 186,340 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン不要
・フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能なフルHDカメラ

ご注意

  • スペックは計算値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ L-KIT845/846/847/848/849/850/851のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ L-KIT845/846/847/848/849/850/851
マイクロスコープ(PC用) L-KIT803・L-KIT804・L-KIT805・L-KIT806
マイクロスコープ(PC用) L-KIT818・L-KIT819
マイクロスコープ(PC用) L-KIT814・L-KIT815・L-KIT816・L-KIT817
マイクロスコープ(PC用) L-KIT801・L-KIT802
マイクロスコープ(PC用) L-KIT769・L-KIT770・L-KIT771・L-KIT772
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格87,181-118,770 -69,361 -153,386 -80,181 -116,305 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
透過照明
視野(mm)28×16~5.9×3.320×15~2.8×2.196×72~45×345.6×4.1~0.9×0.7195×146~6.9×5.29.9×7.4~1.4×1.0
撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ1/2.5" CMOSイメージセンサ
フレームレート(fps)最大60最大30最大30最大30最大30最大30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト