17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(モニター付) L-KIT869/870/871/872

通常単価(税別)
188,250210,000特別価格
税込単価
207,075231,000特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・11.6型フルHDモニターとカメラを一体化・パソコン不要のオールインワンカメラ

詳細を確認
  • 落射照明
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    45
  • 倍率 (X)
    9.2~45(モニターサイズ11.6型ワイド)
  • 視野 (mm)
    27×15~5.6×3.1
  • 撮像素子
    1/3" CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数
    1920×1080(200万画素)
  • フレームレート (fps)
    最大30
  • 保存画素数(最大)
    静止画/動画1920×1080(200万画素)
  • 寸法
    350(W)×450(D)mm
  • 記録媒体
    SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)
  • モニター (型)
    11.6 ワイド

ご注意

  • スペックは計算値です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ総合倍率落射照明透過照明倍率視野撮像素子有効画素数フレームレート
L-KIT869実体顕微鏡45倍9.2~45X(モニターサイズ11.6型ワイド)27×15mm~5.6×3.1mm1/3" CMOSイメージセンサ1920×1080(200万画素)最大30fps
L-KIT870実体顕微鏡45倍9.2~45X(モニターサイズ11.6型ワイド)27×15mm~5.6×3.1mm1/3" CMOSイメージセンサ1920×1080(200万画素)最大30fps
L-KIT871実体顕微鏡45倍9.2~45X(モニターサイズ11.6型ワイド)27×15mm~5.6×3.1mm1/3" CMOSイメージセンサ1920×1080(200万画素)最大30fps
L-KIT872実体顕微鏡45倍白色LED24個9.2~45X(モニターサイズ11.6型ワイド)27×15mm~5.6×3.1mm1/3" CMOSイメージセンサ1920×1080(200万画素)最大30fps

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 透過照明

  • 透過照明詳細

  • 作動距離(mm)

  • JANコード

  • 照明

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

透過照明

透過照明詳細

作動距離

(mm)

JANコード

照明

セット内容

最小発注数量
-
185~83
4962772128695
無し
(セット内容5点)L-860/L-630/L-509/L-525/L-523
1個
-
165~63
4962772128701
L-711
(セット内容7点)L-860/L-711/L-711-1/L-630/L-509/L-525/L-523
1個
-
185~83
4962772128718
L-703
(セット内容7点)L-860/L-703/L-703-1/L-630/L-509/L-525/L-523
1個
詳細参照
白色LED24個
185~83
4962772128725
L-718
(セット内容6点)L-860/L-718/L-630/L-509/L-525/L-523
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,250177,915
( 195,707 )
5日目
200,900
( 220,990 )
5日目
201,600
( 221,760 )
5日目
210,000198,471
( 218,318 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・11.6型フルHDモニターとカメラを一体化
・パソコン不要のオールインワンカメラ

ご注意

  • スペックは計算値です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(モニター付) L-KIT869/870/871/872のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(モニター付) L-KIT869/870/871/872
マイクロスコープ(PC用) L-KIT803・L-KIT804・L-KIT805・L-KIT806
マイクロスコープ(PC用) L-KIT818・L-KIT819
マイクロスコープ(PC用) L-KIT814・L-KIT815・L-KIT816・L-KIT817
マイクロスコープ(PC用) L-KIT801・L-KIT802
マイクロスコープ(PC用) L-KIT741・L-KIT742・L-KIT743・L-KIT744
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格188,250-118,770 -69,361 -153,386 -80,181 -100,546 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
落射照明
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)4525015755100250
倍率(X)9.2~45(モニターサイズ11.6型ワイド)8.6~250(24型ワイドモニター使用時)1.8~15(24型ワイドモニター使用時)31~755(24型ワイドモニター使用時)0.9~100(24型ワイドモニター使用時)8.6~250(24型ワイドモニター使用時)
視野(mm)27×15~5.6×3.120×15~2.8×2.196×72~45×345.6×4.1~0.9×0.7195×146~6.9×5.220×15~2.8×2.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト