ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

"マイトスケーラ"用ガラスクロス袋型【150個入り】

"マイトスケーラ"用ガラスクロス袋型 GC-150S
通常単価(税別)
44,891
税込単価
49,380
通常出荷日:1日目

マイト工業 電気溶接用品 "マイトスケーラ"用ガラスクロス袋型。

型番:

GC-150S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

GC-150Sの仕様・寸法情報

JANコード
4580118029927
トラスココード
217-8301
質量(g)
1300
長さ(mm)
50
幅(mm)
50
形状
袋型(二重織)

型番リスト

表示件数
型番
GC-150S
最小発注数量
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,891
( 49,380 )
1日目

詳細情報

基本情報

マイト工業 電気溶接用品 "マイトスケーラ"用ガラスクロス袋型。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"マイトスケーラ"用ガラスクロス袋型の型番GC-150Sのページです。 型番GC-150Sに関する仕様情報を記載しております。
"マイトスケーラ"用ガラスクロス袋型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"マイトスケーラ"用ガラスクロス袋型
マイトスケーラ用スーパーフェルトセット
マイトスケーラ用ガラスクロス
クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型
ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型
マイトスケーラ用細径スーパークロス用Oリング
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業ユーロテックユーロテックマイト工業
通常価格44,89125,00130,2047,945 -11,451 -1,629
通常出荷日1日目4日目3日目5日目5日目4日目
JANコード4580118029927-----
トラスココード217-8301351-7985----
質量(g)1300-----
長さ(mm)50-----
幅(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト