ツール用品技術窓口

充電振動ドリルドライバー"Dual"(18V/14.4V) 18V(5.0Ah)電池セット品

通常単価(税別)
90,241
税込単価
99,265
通常出荷日:1日目

【特長】・タップ立てに最適なタップモード搭載です・回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できま...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    14.4/18
  • 最大トルク (N・m)
    12(高速)/32(低速)
  • 重量 (g)
    2050
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • トラスココード
    206-3916
  • JANコード
    4549980602706
  • 打撃数(min[[の-1乗]])高速
    1260~32300
  • 打撃数(min[[の-1乗]])低速
    400~9500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    70~1800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    20~530

ご注意

  • 補助ハンドルは別売になります。

型番:

EZ79A3LJ2G-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ79A3LJ2G-Bの仕様・寸法情報

電圧(V)
14.4/18
最大トルク(N・m)
12(高速)/32(低速)
重量(g)
2050
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
トラスココード
206-3916
JANコード
4549980602706
打撃数(min[[の-1乗]])高速
1260~32300
打撃数(min[[の-1乗]])低速
400~9500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
70~1800
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
20~530
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ79A3LJ2G-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,241
( 99,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップ立てに最適なタップモード搭載です
・回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます
・トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます
・正逆切替レバーは操作不要です
【用途】
・小ねじのネジ締めに
・木工、金工、モルタルへの穴あけに

ご注意

  • 補助ハンドルは別売になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電振動ドリルドライバー"Dual"(18V/14.4V) 18V(5.0Ah)電池セット品の型番EZ79A3LJ2G-Bのページです。 型番EZ79A3LJ2G-Bに関する仕様情報を記載しております。
充電振動ドリルドライバー"Dual"(18V/14.4V) 18V(5.0Ah)電池セット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電振動ドリルドライバー"Dual"(18V/14.4V) 18V(5.0Ah)電池セット品
急速充電器 AC100
電池アダプタ 14.4V5.0Ah電池セット
21.6V4.0Ahリチウムイオン電池パック
ドリル用キイレスチャックアタッチメント EZ9HX504
プラスチックケース
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格90,2418,83124,37033,20412,0876,825 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目5日目
電圧(V)14.4/18-14.421.6--
最大トルク(N・m)12(高速)/32(低速)-----
重量(g)2050570850885320.0-
充電式----
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器付属品単体付属品単体付属品単体付属品単体付属品単体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト