17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトサンダー ベルトン

通常単価(税別)
92,969
税込単価
102,266
通常出荷日:2日目

【特長】・36V2.5Ahの強力バッテリーを採用しました・用途に応じて回転数を3000~10000[m...

詳細を確認
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    20
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    DC36
  • 無負荷回転数 (min-¹)
    3000~10000
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    520
  • JANコード
    4992338716233
  • トラスココード
    200-0983
  • ベルト速度(m/s)
    460~1540
  • 質量(g)
    2900.0
  • 種類
    ベルトサンダ
  • 品名
    CLB-20

型番:

CLB-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLB-20の仕様・寸法情報

ベルト寸法(幅)(mm)
20
商品タイプ
本体品
電源(V)
DC36
無負荷回転数(min-¹)
3000~10000
ベルト寸法(長さ)(mm)
520
JANコード
4992338716233
トラスココード
200-0983
ベルト速度(m/s)
460~1540
質量(g)
2900.0
種類
ベルトサンダ
品名
CLB-20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLB-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,969
( 102,266 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・36V2.5Ahの強力バッテリーを採用しました
・用途に応じて回転数を3000~10000[min(の-1乗)]の間で変速可能です
【用途】
・溶接のビード部の研削
・バリ取り
・サビ取り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー ベルトンの型番CLB-20のページです。 型番CLB-20に関する仕様情報を記載しております。
ベルトサンダー ベルトンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサンダー ベルトン
ベルトサンダー"ベルトン" 本体のみ
小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)
電動式ベルトサンダ 電動ベルトン(R)
ベルトサンダー 1401974
ベルトサンダー用オプション
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器EARTH MAN日本精密機械工作
通常価格92,96973,06598,03943,590 -7,06323,005
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜5日目4日目
ベルト寸法(幅)(mm)20-60-約76-
商品タイプ本体品-本体品本体品本体品関連部品
電源(V)DC36-AC100 50/60HzAC100 50/60HzAC100-
無負荷回転数(min-¹)3000~10000-940-約28,000-
ベルト寸法(長さ)(mm)520-265-約457-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト