ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000×36本)

通常単価(税別)
25,519
税込単価
28,071
通常出荷日:1日目

【特長】・店頭ディスプレイ用のイージーバーセット36本入セットです【用途】・カウンターディスプレイ用

型番:

EB8000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EB8000の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動
商品内容
セット
トラスココード
207-0420
JANコード
7290005398483
質量(g)
760.000
セット内容
EB1000×36本、ディスプレイキット

型番リスト

表示件数
型番
EB8000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,519
( 28,071 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・店頭ディスプレイ用のイージーバーセット36本入セットです
【用途】
・カウンターディスプレイ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000×36本)の型番EB8000のページです。 型番EB8000に関する仕様情報を記載しております。
イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000×36本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーバープロ・カウンターディスプレイ(EB1000×36本)
精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)
イージーバープロセット セット品
ミニセラカット
セラミックミニスクレーパー
マジックセット デュアルモード
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格25,5194,4226,4254,1774,8733,100
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目在庫品1日目
商品タイプ手動--手動手動手動
商品内容セット--ブレードブレードセット
トラスココード207-0420207-0364207-0419818-7076818-7077363-6526
JANコード72900053984837290005397295729000539810072900053945467290005394096-
質量(g)760.00081.00096.00022.00033-

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト