ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナット締付工具 R3550 R3550

ナット締付工具 R3550

通常単価(税別)
4,429
税込単価
4,872
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い場所でも立てたまま回せる専用工具です。・主に洗面用シングルスプレー混合栓の交換に便利な工...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    216
  • 適用寸法(mm)
    38、46
  • JANコード
    4973987869921
  • 質量(g)
    400.000
  • トラスココード
    204-1646
  • 材質1
  • 適合寸法(mm)
    38・46

ご注意

  • サイズをご確認の上、ご購入ください。

型番:

R3550
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R3550の仕様・寸法情報

全長(mm)
216
適用寸法(mm)
38、46
JANコード
4973987869921
質量(g)
400.000
トラスココード
204-1646
材質1
適合寸法(mm)
38・46
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R3550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,429
( 4,872 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所でも立てたまま回せる専用工具です。
・主に洗面用シングルスプレー混合栓の交換に便利な工具です。
【用途】
・水栓用の工具として。
【材質】
・鋼

ご注意

  • サイズをご確認の上、ご購入ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナット締付工具 R3550の型番R3550のページです。 型番R3550に関する仕様情報を記載しております。
ナット締付工具 R3550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナット締付工具 R3550
ベルトレンチ
グリップレンチ 化粧管13
コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS
チェーンレンチEA546WS
アングルコーナーレンチ
メーカー三栄水栓製作所ヒットMCCコーポレーションエスコエスコMCCコーポレーション
通常価格4,42910,940 -8,31425,8568,3208,070
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目4日目
全長(mm)216300200870(延長時)、600(本体のみ)300305
適用寸法(mm)38、46-----
JANコード4973987869921-----
質量(g)400.000-----
トラスココード204-1646-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト